• mesure de température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

mesure de température

Technologies de mesure pour une économie de l’hydrogène

Pierre Forestier | Applications, Général

La perméation et la fragilisation sont des problèmes qui empêchent de réaliser une infrastructure hydrogène viable et mature. Pour les capteurs de pression et de température, l'utilisation de matériaux qui protègent contre ces conditions est la clé de la …

Continuer à lire...

Solutions personnalisées et données à distance pour les centrales hydrauliques

Pierre Forestier | Applications

Les centrales hydrauliques s'appuient sur un système intégré de capteurs pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines lourdes. La gamme de transmetteurs et de pressostats personnalisables de WIKA, avec ses options de données à distance, est …

Continuer à lire...

Pyromètre ou thermocouples de surface : Quelle est la meilleure solution ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les tubes du four d'un reformeur de méthane à la vapeur (= SMR = « steam methane reformer ») sont souvent soumis à des températures proches de leurs limites métallurgiques. Dans le cas d'un reformeur à feu supérieur, la température maximale se situe …

Continuer à lire...

Des montages sur séparateur pour une mesure de débit stable en eaux profondes.

Pierre Forestier | Applications

Les montages sur séparateur permettent d'adapter les instruments de mesure aux conditions les plus extrêmes. L'extraction de pétrole et de gaz naturel en haute mer en est un exemple. Pour les entreprises offshore de ce secteur, nous avons travaillé avec une …

Continuer à lire...

La nouvelle installation de test de WIKA USA comprend une unité de traitement de grande taille

Sandrine Beaufils | Applications

Même les meilleurs tests de laboratoire ne peuvent reproduire les conditions réelles, et les tests dans des process actifs sont parfois inefficaces, voire impossibles. Pour tester les instruments de mesure dans des conditions et des configurations spécifiques, WIKA …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales