• énergie renouvelable
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

énergie renouvelable

Mesure de niveau pour les applications exigeantes de la bioraffinerie

Betty Pic | Applications, Général

La production de biocarburants impose des conditions de process rigoureuses, qui compliquent la mesure de niveau dans les bioraffineries. Les opérateurs doivent utiliser des instruments capables de fonctionner dans des hydrocarbures riches en hydrogène sous haute …

Continuer à lire...

Actions pour le climat : E-mobilité et location de vélo simplifiée chez WIKA

Betty Pic | Général, Le monde WIKA

La protection du climat joue un rôle de plus en plus important chez WIKA. Ce thème va bien au-delà de l'optimisation de nos propres process et du développement de techniques de mesure appropriées pour nos clients. La mobilité électrique, la location de vélos et …

Continuer à lire...

Objectif : Réduire l’empreinte carbone de manière durable chez WIKA

Betty Pic | Le monde WIKA

En l'espace d'un an, WIKA a réalisé de nombreux progrès en matière de durabilité afin de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Des données ont été rassemblées pour le rapport de développement durable et des projets ont été mis en œuvre pour …

Continuer à lire...

Abrogation de la directive CE79/2009 pour les véhicules à hydrogène : Impact sur les capteurs de pression

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

  Conformément au contrat vert européen, l'UE s'est engagée à être neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. À cette fin, d'ici à 2030, les émissions de CO2 doivent être réduites de 55 % par rapport à 1990. Les systèmes alternatifs de …

Continuer à lire...

Enfin un capteur de pression spécifique pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène !

Pierre Forestier | Applications, Général

En raison de la demande des clients pour plus de sécurité, de respect de l'environnement, de performance et d'efficacité, les fabricants de machines de travail mobiles, de camions et de bus s'intéressent de plus en plus à l'hydrogène comme source de carburant. …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales