• Oil and Gaz
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Oil and Gaz

Le défi : Contrôler la pression à haute température !

Pierre Forestier | Applications, Général
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

La surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer …

Continuer à lire...

Actionneurs de vannes : Le pressostat combine les fonctions de contrôle et d’alarme

Pierre Forestier | Applications, Général
The BA pressure switch for valve actuators combines control and alarm function.

Les actionneurs de vannes hydrauliques nécessitent des pressostats pour fonctionner en toute sécurité. Dans les armoires de commande, deux de ces instruments de mesure sont généralement installés. Un pressostat est utilisé pour commander la pompe pour la …

Continuer à lire...

WIKA inaugure une nouvelle usine au Kazakhstan

Betty Pic | Général, Le monde WIKA
By cutting the ribbon, the new factory was officially opened.

WIKA a mis en service une nouvelle usine au Kazakhstan. L'usine est située à Atyrau, au bord de la mer Caspienne. Il n'a fallu que six mois à l'équipe responsable du site pour passer de la planification au démarrage de la production - en d'autres termes, l'une des …

Continuer à lire...

Guide pour choisir son manomètre inox en version de sécurité

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les manomètres en version de « sécurité » en acier inoxydable sont d'une grande importance, en particulier pour les process critiques de l'industrie de transformation. Ils sont recommandés, par exemple, pour les applications avec des fluides agressifs et/ou des …

Continuer à lire...

Emissions fugitives : TA Luft suit désormais la norme ISO 15848-1

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

La directive TA Luft a été révisée. Pour la prévention des émissions fugitives, la nouvelle version de la directive allemande suit désormais la norme internationale ISO 15848-1. En conséquence, les tests effectués conformément à la TA Luft suivent les mêmes …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales