• Pharmaceutique
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Pharmaceutique

Doigt de gant dans l’industrie pharmaceutique : quelles sondes de température sont réellement compatibles ?

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Dans l’industrie pharmaceutique, la maîtrise des conditions de température est un enjeu critique. Que ce soit dans les process de fabrication, les phases de stérilisation ou les environnements aseptiques, la régulation thermique conditionne la qualité des …

Continuer à lire...

Le transmetteur de pression en ligne DMSU22SA : une révolution dans les process pharmaceutiques

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Dans un secteur aussi exigeant que l'industrie pharmaceutique, chaque détail compte. La mesure précise de la pression et de la température est non seulement essentielle pour garantir la qualité des produits, mais également pour assurer la sécurité des patients. …

Continuer à lire...

Mesure gravimétrique du niveau de remplissage dans les réservoirs

Pierre Forestier | Applications, Général
Gravimetric level measurement on silos and tanks

Dans les industries pharmaceutique , agro-alimentaire et des matériaux de construction, le poids est mesuré partout, sur les réservoirs et silos, sur les plateformes et systèmes de dosage, jusqu’aux balances de cuisine et de salle de bain. Dans …

Continuer à lire...

Le transmetteur de température T38 ne laisse aucune chance à la dérive

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Pour les opérateurs d'une usine, la dérive permanente d'une sonde de température est un véritable casse-tête. Ce défaut apparaît généralement lors d'un étalonnage ultérieur - en d'autres termes : trop tard ! Jusqu'à ce moment-là, elle a pu provoquer une …

Continuer à lire...

Mesure de pression : Un seul fournisseur pour une solution complète

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
Collaboration with a pressure measurement system provider is the efficient way to design a measuring point specifically for the application.

La mesure de la pression pourrait être si simple : Installer un manomètre, un transmetteur de pression ou un instrument de mesure IIoT  - et c'est terminé. Mais dans de nombreux cas, un emplacement de mesure nécessite plus de composants que le seul instrument de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales