• Pharmaceutique
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Pharmaceutique

Industrie pharmaceutique : Contrôle de niveau par pression différentielle

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans de nombreux process de l'industrie pharmaceutique, un contrôle fiable du niveau est indispensable. De nombreuses solutions sont disponibles pour cette tâche. Pour le contrôle du niveau dans la préparation des milieux de culture, par exemple, un fabricant …

Continuer à lire...

Surveillance flexible de la pression dans le traitement du plasma sanguin

Pierre Forestier | Applications, Général

Le traitement du plasma sanguin en tant que matière première pour toute une série de médicaments impose des exigences complexes en matière de surveillance de la pression. Pour l'instrumentation nécessaire, un fabricant pharmaceutique recherchait une solution …

Continuer à lire...

Process sanitaires, optez pour une surveillance numérique de vos séparateurs à membrane !

Pierre Forestier | Applications, Général

Les instruments numériques d'autosurveillance sont essentiels au fonctionnement sûr de la fabrication dans l'industrie 4.0. La nouvelle génération de système de montage sur séparateur WIKA offre une surveillance infaillible avec le protocole de communication …

Continuer à lire...

Un instrument de mesure unique pour la mesure de pression dans l’industrie pharmaceutique !

Pierre Forestier | Applications, Général

La surveillance de la pression dans l'industrie pharmaceutique est une tâche avec une grande variété d’exigences. Cependant, la multiplication de l'instrumentation pour y répondre ne doit pas être une conséquence inévitable. C'est ce que démontre …

Continuer à lire...

Unique pour votre application : Manomètre à membrane pour l’industrie pharmaceutique

Pierre Forestier | Applications, Général

Un besoin, une solution – Un exemple d’application concret qui s’adapte à votre process : L'un des plus grands fabricants de vaccins en Chine avait besoin d'urgence d'un manomètre sûr et autoclavable en version hygiénique pour la production d'un vaccin …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales