• Point de mesure
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Point de mesure

Mesure du niveau des réservoirs dans les systèmes de chaudières

Pierre Forestier | Applications

Le niveau de remplissage du réservoir d'alimentation des systèmes de chaudières industrielles est un paramètre de process crucial pour assurer un approvisionnement énergétique régulier en vapeur ou en eau chaude. Pour répondre à cette application le  …

Continuer à lire...

Pressostats électroniques : Des réglages uniques pour votre application !

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Comme leurs homologues mécaniques, les pressostats électroniques sont principalement utilisés pour des tâches de contrôle simples. Outre le courant de commutation et la précision, les deux types d'appareils se distinguent par une autre caractéristique : Les …

Continuer à lire...

Un montage sur séparateur détecte le niveau dans les réacteurs de PTA

Pierre Forestier | Applications, Général

Les montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …

Continuer à lire...

Avantages des anneaux de rinçage pour les séparateurs avec raccordement à bride

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Le fait de compléter un montage sur séparateur avec raccord à bride à l'aide d'un anneau de rinçage apporte des avantages significatifs. Il permet, entre autres, un nettoyage facile et un étalonnage sur place. Les montages sur séparateurs sont utilisés dans …

Continuer à lire...

Production de pesticides : haute sécurité avec 2 systèmes de mesure de pression.

Pierre Forestier | Applications, Général

Les exigences élevées imposées aux pesticides et à leur production se reflètent également dans la mesure de la pression dans le process. Un client de WIKA a donc complété l'instrumentation électronique pour la surveillance de la pression par une deuxième …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales