• Précision
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Précision

Un montage sur séparateur détecte le niveau dans les réacteurs de PTA

Pierre Forestier | Applications, Général

Les montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …

Continuer à lire...

Avantages des anneaux de rinçage pour les séparateurs avec raccordement à bride

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Le fait de compléter un montage sur séparateur avec raccord à bride à l'aide d'un anneau de rinçage apporte des avantages significatifs. Il permet, entre autres, un nettoyage facile et un étalonnage sur place. Les montages sur séparateurs sont utilisés dans …

Continuer à lire...

Étude de cas : Test et validation pour améliorer la précision des thermocouples Tubeskin

Pierre Forestier | Applications, Général

Une société d'énergie soupçonnait que certains thermocouples de peau dans ses unités de traitement n'étaient pas précis, mais elle ne savait pas lesquels. Le centre de test R&D de WIKA à Houston a identifié les sondes en question et a conseillé le client …

Continuer à lire...

Equipement de transmission avec du SF6 : la solution pour la mesure d’humidité de précision !

Pierre Forestier | Général, Produits, SF6

La mesure de l'humidité dans les équipements de transmission isolés au gaz SF6 est essentielle. C'est pourquoi WIKA a amélioré les performances du capteur GDHT-20 pour cette industrie. Le transmetteur, qui fournit également des valeurs pour la densité, la …

Continuer à lire...

Tefracto-Pad® offre une précision et des performances éprouvées pour la surveillance de la température au moyen des sondes de peau

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Des lectures précises de la température des tubes dans les fours, permettent aux industries de transformation de maximiser l'efficacité des réacteurs sans sacrifier la durée de vie des tubes ou la sécurité opérationnelle. À cette fin, nos spécialistes de la …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales