Les montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …
Précision
Avantages des anneaux de rinçage pour les séparateurs avec raccordement à bride
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLe fait de compléter un montage sur séparateur avec raccord à bride à l'aide d'un anneau de rinçage apporte des avantages significatifs. Il permet, entre autres, un nettoyage facile et un étalonnage sur place. Les montages sur séparateurs sont utilisés dans …
Étude de cas : Test et validation pour améliorer la précision des thermocouples Tubeskin
Pierre Forestier | Applications, GénéralUne société d'énergie soupçonnait que certains thermocouples de peau dans ses unités de traitement n'étaient pas précis, mais elle ne savait pas lesquels. Le centre de test R&D de WIKA à Houston a identifié les sondes en question et a conseillé le client …
Equipement de transmission avec du SF6 : la solution pour la mesure d’humidité de précision !
Pierre Forestier | Général, Produits, SF6La mesure de l'humidité dans les équipements de transmission isolés au gaz SF6 est essentielle. C'est pourquoi WIKA a amélioré les performances du capteur GDHT-20 pour cette industrie. Le transmetteur, qui fournit également des valeurs pour la densité, la …
Tefracto-Pad® offre une précision et des performances éprouvées pour la surveillance de la température au moyen des sondes de peau
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireDes lectures précises de la température des tubes dans les fours, permettent aux industries de transformation de maximiser l'efficacité des réacteurs sans sacrifier la durée de vie des tubes ou la sécurité opérationnelle. À cette fin, nos spécialistes de la …