• Pressostat
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Pressostat

Tout savoir sur le pressostat : Fonctionnement, types et applications industrielles

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Un pressostat est un dispositif incontournable dans les systèmes industriels et d’automatisation. Il assure le contrôle et la régulation de la pression des liquides ou des gaz, garantissant ainsi la sécurité et la performance des équipements. Cet appareil est …

Continuer à lire...

Actionneurs de vannes : Le pressostat combine les fonctions de contrôle et d’alarme

Pierre Forestier | Applications, Général
The BA pressure switch for valve actuators combines control and alarm function.

Les actionneurs de vannes hydrauliques nécessitent des pressostats pour fonctionner en toute sécurité. Dans les armoires de commande, deux de ces instruments de mesure sont généralement installés. Un pressostat est utilisé pour commander la pompe pour la …

Continuer à lire...

Les avantages de l’étalonnage sur site : exemple concret avec l’étalonnage des pressostats

Pierre Forestier | Applications, Général
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

L'étalonnage in situ des instruments de mesure est effectué dans de nombreux process industriels. Les avantages sont évidents : les instruments restent installés et le process n’est pas interrompu. Les opérateurs de l'usine réduisent ainsi le temps et les …

Continuer à lire...

Réglage et utilité de la temporisation d’un pressostat

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Des réglages de temporisation peuvent être effectués pour chaque pressostat électronique. Grâce à ces réglages, les utilisateurs « nettoient » la mesure de pression dans l'application et l'affichage de la valeur mesurée de toute "valeur aberrante" …

Continuer à lire...

Sécurisez vos silos alimentaires avec des pressostats

Pierre Forestier | Applications, Général

Les pressostats utilisés dans les silos alimentaires contribuent de manière significative à la détection à temps des surpressions et à leur prévention en toute sécurité. Un fabricant de ces cuves utilise le pressostat mécanique MA pour cette tâche. Une …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales