• sonde de température
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

sonde de température

Thermocouple Type E ou Pt1000 : quelle technologie choisir pour mesurer à -253 °C dans l’hydrogène liquide ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Mesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique. Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la …

Continuer à lire...

Quelle sonde de température pour optimiser le pilotage d’un système HVAC ?

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), la précision des mesures de température n’est pas un luxe : c’est une nécessité. Elle conditionne non seulement le confort thermique, mais aussi l’efficacité énergétique, la régulation …

Continuer à lire...

Doigt de gant dans l’industrie pharmaceutique : quelles sondes de température sont réellement compatibles ?

Betty Pic | Général, Savoir-faire

Dans l’industrie pharmaceutique, la maîtrise des conditions de température est un enjeu critique. Que ce soit dans les process de fabrication, les phases de stérilisation ou les environnements aseptiques, la régulation thermique conditionne la qualité des …

Continuer à lire...

Sonde à résistance bobinée ou couche mince : quelle est la meilleure ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

De nombreux process industriels dépendent du bon fonctionnement soit d'une sonde à résistance en exécution bobinée, soit d’une sonde en exécution couche mince, pour assurer des opérations efficaces et sûres. Ces deux types de sondes à résistance ont des …

Continuer à lire...

Prévention des réactions d’emballement thermique à l’aide de capteurs à réponse rapide

Betty Pic | Général, Savoir-faire

L'emballement thermique est l'une des principales causes d'accident dans les usines chimiques et pétrochimiques. Pour éviter de telles catastrophes, les opérateurs doivent surveiller en permanence les températures à l'aide de capteurs dont le temps de réponse est …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales