• sonde à résistance
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

sonde à résistance

Étude de cas : Un débitmètre plus précis et compact pour les camions-citernes de gaz industriels

Betty Pic | Général

Même de faibles erreurs de mesure lors des transferts de propriété peuvent entraîner des coûts importants pour les producteurs de gaz industriels. Confrontée à l’insatisfaction de son système de mesure de débit sur sa flotte de camions-citernes, une …

Continuer à lire...

Thermocouple Type E ou Pt1000 : quelle technologie choisir pour mesurer à -253 °C dans l’hydrogène liquide ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Mesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique. Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la …

Continuer à lire...

Sondes de température sanitaires : la clé pour un environnement hygiénique parfait dans l’industrie agroalimentaire

Stéphane Peyrache | Applications, Général

Une mesure précise de la température et une surveillance fiable dans toute une installation de production alimentaire permettent de créer un environnement plus hygiénique, empêchant la prolifération de bactéries nocives. Salmonelle dans les kits …

Continuer à lire...

Sonde à résistance bobinée ou couche mince : quelle est la meilleure ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

De nombreux process industriels dépendent du bon fonctionnement soit d'une sonde à résistance en exécution bobinée, soit d’une sonde en exécution couche mince, pour assurer des opérations efficaces et sûres. Ces deux types de sondes à résistance ont des …

Continuer à lire...

Utiliser l’IIoT dans un vignoble pour optimiser la protection contre le gel

Pierre Forestier | Applications, Général
An IIot solution in the vineyard optimises frost protection for the vines.

Le changement climatique donne beaucoup de fil à retordre aux viticulteurs. Les événements climatiques imprévus tels que les gelées tardives ou les fortes pluies peuvent provoquer des pertes massives de récolte. Il en va de même pour les périodes prolongées de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales