• Technologie de réfrigération
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Technologie de réfrigération

Une instrumentation spécifique et robuste pour répondre aux besoins des applications industrielles HVAC et de réfrigération

Stéphane Peyrache | Applications

  La planète continue de se réchauffer, et la chaîne d'approvisionnement alimentaire est de plus en plus mondiale. Cela signifie que le chauffage, la ventilation, la climatisation (CVC) et la réfrigération industriels vont prendre une part encore plus …

Continuer à lire...

Un chauffage plus efficace avec des capteurs et pompes à chaleur WIKA

Philippe Bertrand | Applications

Le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur est quasiment identique à celui d'un appareil utilisé quotidiennement et connu de tous : le réfrigérateur . Cependant, alors que le réfrigérateur élimine sa chaleur interne et la …

Continuer à lire...

Les systèmes de réfrigération avec une meilleure efficacité énergétique grâce à un contrôle précis de la pression

Philippe Bertrand | Applications

  En raison des coûts de l'énergie en hausse à travers le monde, l’efficience énergétique des systèmes de réfrigération devient indispensable . Selon les estimations , plus de 90% des systèmes de réfrigération à travers le monde  …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales