La tendance est donnée, de plus en plus d’éoliennes sont installées dans le monde comme source d'énergie renouvelable propre. WIKA propose une gamme de solutions de mesure de pression et de température qui rendent le contrôle des turbines plus aisé et plus …
transmetteur de pression
Une instrumentation spécifique et robuste pour répondre aux besoins des applications industrielles HVAC et de réfrigération
Stéphane Peyrache | ApplicationsLa planète continue de se réchauffer, et la chaîne d'approvisionnement alimentaire est de plus en plus mondiale. Cela signifie que le chauffage, la ventilation, la climatisation (CVC) et la réfrigération industriels vont prendre une part encore plus …
WIKA, partenaire des OEM pour développer le capteur de pression MH-4 pour les machines mobiles.
Stéphane Peyrache | ApplicationsPour développer la nouvelle version de notre capteur de pression OEM, le MH-4, nous avons été à l’écoute des caractéristiques souhaités par les fabricants de véhicules tout-terrain. Il y a plus de deux décennies, WIKA a lancé le capteur de pression …
Pourquoi fixe-t’on le signal dans les transmetteurs de pression ?
Philippe Bertrand | PressionDans certaines applications, le signal de courant ou de tension d'un transmetteur de pression ne doit pas dépasser et/ou descendre en dessous d'une valeur critique. Ceci peut être garanti à l'aide de ce que l'on appelle la limitation du signal. Si la pression …
Le capteur de pression industriel S-20 : L’excellence dans des conditions extrêmes
Philippe Bertrand | ApplicationsTempératures élevées, fluides agressifs, vibrations, immersion - le capteur de pression industriel S-20 peut être personnalisé pour fonctionner dans ces conditions et d'autres conditions difficiles sans affecter la précision. Sa polyvalence et sa durabilité font …