• Transmetteur de pression différentiel
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Transmetteur de pression différentiel

Une mesure de pression sûre pour la production de chlore

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression joue un rôle central dans la production de chlore, qui est un process critique pour la sécurité. En effet, le chlore est très réactif et peut donc facilement déclencher des explosions en combinaison avec des substances organiques. Il est …

Continuer à lire...

Un montage sur séparateur détecte le niveau dans les réacteurs de PTA

Pierre Forestier | Applications, Général

Les montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …

Continuer à lire...

Industrie pharmaceutique : Contrôle de niveau par pression différentielle

Pierre Forestier | Applications, Général

Dans de nombreux process de l'industrie pharmaceutique, un contrôle fiable du niveau est indispensable. De nombreuses solutions sont disponibles pour cette tâche. Pour le contrôle du niveau dans la préparation des milieux de culture, par exemple, un fabricant …

Continuer à lire...

Des montages sur séparateur pour une mesure de débit stable en eaux profondes.

Pierre Forestier | Applications

Les montages sur séparateur permettent d'adapter les instruments de mesure aux conditions les plus extrêmes. L'extraction de pétrole et de gaz naturel en haute mer en est un exemple. Pour les entreprises offshore de ce secteur, nous avons travaillé avec une …

Continuer à lire...

Les « tubes de Venturi » affrontent les défis du désert

Guy Deiber | Applications

Pour l'exploitation des gisements de gaz dans le désert d'Arabie Saoudite, la compagnie pétrolière Saudi Aramco, fait confiance aux tubes Venturi de Euromisure. Le spécialiste de la mesure de débit italien, qui fait partie du groupe WIKA, a livré 160 …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales