Centrale elettrica a carbone con infrastruttura ottimizzata per il monitoraggio dei filtri e l’implementazione di processi basati sull’IIoT.

Nell’ambiente estremamente complesso delle centrali elettriche a carbone, mantenere sistemi di filtrazione puliti ed efficienti è fondamentale per garantire continuità operativa, ridurre il consumo energetico e rispettare gli standard ambientali. Tradizionalmente, il monitoraggio di questi filtri era un’attività manuale, onerosa e dispendiosa in termini di tempo. Oggi, grazie all’integrazione delle tecnologie Industrial Internet of Things (IIoT), questo processo sta vivendo una trasformazione radicale. Il monitoraggio in tempo reale e gli avvisi intelligenti non solo ottimizzano le operazioni, ma ridefiniscono il concetto stesso di gestione degli impianti.

Il monitoraggio manuale in un contesto complesso: una sfida continua

Le centrali elettriche a carbone utilizzano numerosi filtri per garantire la qualità dell’aria e proteggere le apparecchiature critiche. In un caso reale, un impianto impiega dodici modelli di filtri differenti, tra cui quelli per l’aria di scarico nei contenitori di carico del carbone, nei contenitori di raccolta, nelle aree di carico dei camion, nei sistemi di espulsione delle ceneri, nelle apparecchiature di monitoraggio della qualità delle ceneri e negli omogeneizzatori. Ogni filtro è monitorato tramite manometri differenziali che indicano quando è intasato e necessita di pulizia o sostituzione.

In passato, gli operatori dovevano ispezionare manualmente ogni misuratore. Considerata la vastità della struttura, questo processo era non solo laborioso, ma anche inefficiente. Le letture manuali richiedevano tempo e comportavano un elevato rischio di errore umano. Filtri sporchi non sostituiti tempestivamente aumentavano il consumo energetico, mentre la manutenzione ordinaria portava spesso alla sostituzione di filtri ancora funzionanti. Queste inefficienze si traducevano in costi operativi più elevati e in un maggiore rischio di fermo impianto.

Monitoraggio intelligente con soluzioni IIoT: il sensore WIKA A2G-500

Per superare queste criticità, l’impianto ha adottato un sistema di monitoraggio intelligente basato sul sensore di pressione differenziale A2G-500 di WIKA, progettato per applicazioni IIoT. Questo dispositivo misura costantemente la differenza di pressione su ciascun filtro e trasmette i dati in modalità wireless tramite protocollo LoRaWAN®. Con un campo di misura da 0 a 2.500 Pa (0–25 mbar) e una frequenza di trasmissione oraria, il sistema assicura una raccolta dati precisa e tempestiva.

Il sensore di pressione differenziale A2G-500 indica quando un filtro è intasato e deve essere pulito o sostituito

WIKA ha inoltre curato il posizionamento strategico del gateway LoRaWAN® per garantire una copertura affidabile in tutto l’impianto. Il gateway invia i dati a un dashboard centrale, anch’esso fornito da WIKA, consentendo agli operatori di monitorare in tempo reale le letture della pressione differenziale direttamente dalla sala di controllo.

Vantaggi dell’IIoT: avvisi intelligenti e gestione centralizzata

Uno dei principali punti di forza di questo sistema è la capacità di generare avvisi automatici. Quando la pressione su un filtro supera la soglia impostata, il pannello di controllo notifica immediatamente l’operatore. Questo approccio consente interventi mirati e tempestivi, eliminando i controlli manuali di routine e garantendo che i filtri vengano sostituiti solo quando necessario.

L’adozione della tecnologia IIoT ha portato benefici tangibili:

  • Efficienza operativa migliorata grazie alla diagnosi precoce e all’ottimizzazione delle prestazioni dei filtri.
  • Manutenzione mirata, con riduzione dei tempi di fermo e degli interventi non necessari.
  • Risparmio sui costi, sia di manutenzione sia energetici.
  • Maggiore sicurezza, prevenendo interruzioni e riducendo il rischio di incidenti causati da filtri ostruiti.

Conclusione: l’IIoT per una produzione di energia più intelligente

L’integrazione dell’IIoT nel monitoraggio dei filtri consente alle centrali elettriche a carbone di passare da una manutenzione reattiva a una strategia proattiva. Il sensore WIKA A2G-500 con LoRaWAN® non solo semplifica le operazioni, ma favorisce un approccio più sostenibile ed economico alla produzione di energia. In un settore dove affidabilità, efficienza e responsabilità ambientale sono imprescindibili, il monitoraggio intelligente rappresenta una scelta strategica per il futuro.

Note
Per maggiori informazioni sulle soluzioni IIoT, visitate il sito web WIKA, qui troverete la gamma completa dei prodotti incluso il sensore A2G-500 e soluzioni di misura dedicate alle centrali elettriche. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci!

Leggi anche i seguenti articoli del nostro Blog:
Manometri differenziali per il monitoraggio dei filtri
I pressostati differenziali garantiscono un funzionamento sicuro del filtro
Il monitoraggio dei filtri per un funzionamento efficiente