Il grado di protezione IP68 significa due cose: protezione totale contro l’ingresso di polveri e idoneità per immersione permanente in acqua. Quello che non significa è una profondità unica e uguale per tutti gli strumenti. Secondo la IEC 60529, la profondità e le condizioni esatte di immersione devono essere definite tra costruttore e utilizzatore in base all’applicazione reale.

Perché l’IP68 viene spesso frainteso

Uno degli errori più comuni è pensare che IP68 corrisponda sempre alla stessa profondità massima di immersione. A differenza di molti altri gradi IP, il codice IP68 è descritto nella norma, ma non viene fissato con un unico valore numerico valido per ogni strumento. Per questo la domanda “A quale profondità può essere immerso?” non è solo utile, ma necessaria.

Cosa significano davvero le due cifre di IP68

La prima cifra, 6, indica che lo strumento è totalmente protetto contro l’ingresso di polveri. La seconda cifra, 8, indica che è adatto a un’immersione permanente in acqua. L’articolo WIKA lo spiega in modo diretto e usa proprio questa definizione per mostrare perché l’IP68 è più ampio e più dipendente dall’applicazione di quanto si pensi normalmente.

Perché la IEC 60529 non definisce una profondità fissa

Il punto chiave è che la IEC 60529 non assegna una profondità universale all’IP68. Questo ha molto senso sul piano tecnico. Esiste infatti una grande differenza tra immergere uno strumento in un serbatoio con un metro d’acqua e usarlo per una misura a centinaia di metri di profondità. Per questo la norma richiede che costruttore e utilizzatore concordino insieme le specifiche reali di immersione.

IP68 vs IP67: qual è il requisito minimo?

Un chiarimento molto importante è che IP68 deve sempre essere migliore di IP67. In pratica, questo significa che lo strumento deve superare almeno il livello di immersione richiesto per IP67, quindi oltre la soglia minima di 1 metro in condizioni limitate.

Esempi reali WIKA di IP68 in pratica

La LS-10 è una sonda di livello immergibile con IP68 adatta a misure permanenti fino a 100 m di colonna d’acqua. La LH-10 è pensata per requisiti più impegnativi e, sempre con IP68, arriva fino a 300 m di colonna d’acqua. Anche la IL-10, per aree pericolose, è specificata con IP68 fino a 300 m di profondità d’immersione.

Questi esempi spiegano perfettamente perché la sigla IP68 non debba mai essere interpretata come una profondità standard uguale per tutti i prodotti. Il grado è reale, ma la profondità utilizzabile resta specifica del modello.

Perché IP68 è particolarmente importante per le sonde immergibili

Il grado di protezione IP68 è particolarmente importante per i sensori di pressione immergibili e le sonde di livello, perché questi strumenti devono restare a contatto con il fluido per lunghi periodi. WIKA spiega che questi sensori presentano sfide specifiche e per questo adottano caratteristiche costruttive come custodie robuste in acciaio inox, tenuta ermetica permanente, cavi resistenti all’abrasione e rinforzi interni per lo scarico della trazione.

Cosa IP68 non dice da solo

Il grado IP68 da solo non basta a definire tutte le condizioni applicative. Non dice automaticamente qual è la profondità esatta se il costruttore non la specifica. Non descrive da solo l’aggressività chimica del fluido, la sua temperatura, il comportamento a lungo termine del cavo o le condizioni meccaniche reali dell’installazione.

Come scegliere correttamente uno strumento IP68

Se l’applicazione prevede immersione permanente, il modo corretto di scegliere uno strumento IP68 è verificare quattro aspetti: la profondità di immersione richiesta, il fluido, le condizioni meccaniche e ambientali, e la specifica IP68 del singolo prodotto. In altre parole, IP68 va considerato come punto di partenza, non come risposta finale.

Conclusioni

Il grado di protezione IP68 viene spesso interpretato come se fosse un numero tecnico fisso, ma in realtà è strettamente legato all’applicazione. Significa sempre protezione totale contro la polvere e idoneità all’immersione permanente, ma la profondità esatta deve essere definita in funzione dell’uso reale. Per questo il modo corretto di leggere IP68 non è come una promessa generica, ma come un rating che acquista significato completo solo quando viene collegato alla specifica di prodotto.

FAQ – 

1. Cosa significa IP68?

Significa protezione totale contro la polvere e idoneità all’immersione permanente in acqua.

2. IP68 indica sempre la stessa profondità?

No. Secondo la IEC 60529, la profondità esatta di immersione deve essere definita dal costruttore in base all’applicazione.

3. A quale profondità può lavorare uno strumento WIKA IP68?

Dipende dal modello. Gli esempi attuali vanno da circa 100 m per la LS-10 fino a 300 m per modelli come LH-10 e IL-10.



10 Commenti
  1. Pietro Murru

    Grazie spiegazione esaudiente

  2. Walter Corradi

    Esaudiente spiegazione, grazie

  3. Pietro

    Risposta molto esaustiva

  4. Marco De Pietri

    L’IP68 prevede l’immersione x 24H alla profondità di 1 metro. E’ lo standard di testing dell’IP68.

  5. santo zagami

    come dev’essere identificato un oggetto resistente a 10.bar effettivi ?

    • Gianmario Betto

      Buongiorno,
      Se per “oggetto” intende un manometro, chiaramente deve avere un caMpo scala idoneo che dipende dal tipo di pressione se statica o fluttuante ed anche dalle sue dimensioni e materiali.
      Nella scheda tecnica di ogni manometro trova queste informazioni. Tenga comunque presente, che in linea di massima la scala si sceglie per una pressione operativa contenuta tra il 50 e 75% del fondo scala del manometro (10 bar = fondo scala 16bar)

  6. Esa Udiente

    Esaustiva, esaudiente, approfondita, completa

  7. alf

    articolo comprensibile ed esauriente, ottimo


Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.