attacco femmina M12x1

Spesso ci viene chiesto se, per gli strumenti dotati di attacco femmina M12x1, il corrispondente connettore femmina (chiamato anche presa per cavo o connettore angolare) sia incluso o meno nella dotazione standard dei nostri sensori di pressione.

La risposta è chiaramente: no.

A differenza dei connettori DIN a forma A e C (chiamati anche frequentemente “connettori tipo elettrovalvola”), il connettore femmina M12x1 NON è incluso nella dotazione standard dei sensori di pressione WIKA.

Ciò nonostante siamo in grado di fornirvi il connettore femmina più adatto al vostro strumento con attacco elettrico M12x1. Normalmente suggeriamo le versione con cavo stampato per i seguenti vantaggi:

  • Non è necessario montare da soli il piccolo connettore
  • Si evitano errori di montaggio
  • Il grado di protezione dei connettori con cavo costampato è solitamente maggiore
  • Il cavo è già incluso nel prezzo totale

Se però siete incerti sulla scelta del connettore femmina M12x1 più adatto alle vostre esigenze (esiste in effetti una ampia gamma di versioni: dritto/angolare, 4/5 pin, ecc. …) non esitate a contattarci.

Saremo pronti a raccomandarvi la miglior soluzione su misura per le vostre esigenze.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.