Attacchi di pressione

Perché gli attacchi con filettature G 1/8 e 1/8 NPT sono proposte solo per pressioni nominali fino a 400 bar? A cosa è dovuta questa limitazione?

Fondamentalmente, la spiegazione è semplice: da un certo valore di pressione, i lati o fianchi della filettatura degli attacchi non sono più “forti” a sufficienza per resistere alla pressione applicata, con il rischio di taglio del filetto. Questo limite è comunque definito nella normativa Europea EN837-1.

Attenzione: la pressione massima fino alla quale un filetto può essere può essere utilizzato non dipende solo dal diametro, ma anche dal tipo di tenuta e dal materiale del filetto sull’altro lato.

Contattaci per maggiori informazioni.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.