• Pressione
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Pressione

Il trasmettitore da processo in-line DMSU22SA: una rivoluzione nei processi farmaceutici

Serena Doria

In un settore esigente come l’industria farmaceutica, ogni dettaglio conta. La misura precisa di pressione e temperatura non è solo essenziale per garantire la qualità dei prodotti, ma anche per assicurare la sicurezza dei pazienti . Il trasmettitore da …

Leggi articolo

Lettura facilitata di manometri e termometri: una soluzione semplice grazie alle etichette adesive

Gianmario Betto
Etichette adesive

In molti settori industriali, è necessario misurare correttamente la pressione e/o la temperatura di un fluido (gas o liquido). È qui che entrano in gioco i manometri e i termometri, che permettono di verificare direttamente nel punto di misura che la pressione e/o …

Leggi articolo

Manometri in acciaio inox rinnovati: nuove funzioni digitali

Gianmario Betto
WIKA ha rinnovato i suoi manometri e termometri in acciaio inox.

Nuovo look e funzionalità migliorate: WIKA ha rinnovato completamente i suoi manometri e termometri meccanici in acciaio inox. I clienti ne beneficiano in diversi modi e senza costi aggiuntivi. Ad esempio, è possibile utilizzare un codice QR sul quadrante per aprire …

Leggi articolo

Tipo di protezione antideflagrante Ex i per strumenti di misura della pressione con funzionamento a batteria

Serena Doria
Tipo di protezione antideflagrante Ex i per gli strumenti di misura della pressione con funzionamento a batteria

Quale tipo di protezione antideflagrante è adatto per gli strumenti per la misura di pressione alimentati a batteria, che sempre più spesso vengono utilizzati in combinazione con un'unità radio? WIKA ha risposto chiaramente a questa domanda in merito alla sua gamma …

Leggi articolo

Trasduttore di pressione: configurazione digitale con il sistema EtherCAT®

Lorenzo Avitabile
Trasduttore di pressione: configurazione digitale con il sistema EtherCAT®

I trasduttori di pressione con protocollo di comunicazione EtherCAT ® contribuiscono al processo di digitalizzazione dell'industria dei semiconduttori anche per quanto riguarda i trasmettitori. In futuro, in ogni impianto di produzione, decine di postazioni per la …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Uso e vantaggi del manometro in glicerina
  • Pressione assoluta e misura di pressione: le nostre FAQ
  • Trasduttori vs. trasmettitori di pressione: c’e’ differenza?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali