• Pressione
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Pressione

Manometri per misure di pressioni molto basse e vuoto

Gianmario Betto

Per misurare accuratamente la pressione sotto i 690 mbar (10 psi, ma il limite effettivo per i manometri e i manometri per vuoto a molla Bourdon è 600 mbar), i manometri meccanici utilizzano un elemento a capsula. I manometri a capsula si trovano in applicazioni che …

Leggi articolo

Cedimento della membrana: quando è successo?

Gianmario Betto

Cedimento della membrana: quando è successo? Le industrie igienico-sanitarie, come quelle biotecnologiche, farmaceutiche, cosmetiche, alimentari e delle bevande, sono altamente regolamentate per rendere certi processi conformi a requisiti igienici estremamente severi. …

Leggi articolo

Cause di guasto di un trasmettitore di pressione

Massimo Beatrice

L'ingresso dell'umidità è una delle cause di guasto più comuni di un trasmettitore di pressione . L'umidità può corrodere rapidamente le connessioni elettriche interne o la scheda del circuito, il che può portare alla deriva dell'uscita o al guasto completo. …

Leggi articolo

Manometri con cassa in ottone a riempimento di liquido

Gianmario Betto

Un'ampia varietà di manometri è usata oggi a scopo di misura in tutte le industrie. I manometri in ottone a riempimento di liquido sono popolari per la loro durata e precisione. Le applicazioni dei manometri in ottone si sono notevolmente ampliate con l'aumento …

Leggi articolo

Manometri a membrana per applicazioni igienico-sanitarie

Massimo Beatrice

Le industrie alimentari e farmaceutiche si affidano a strumenti di misura che non sono solo accurati e affidabili, ma anche dotati di innovazioni per prevenire la contaminazione dei prodotti. I manometri a membrana di alta qualità WIKA offrono le prestazioni, la …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Uso e vantaggi del manometro in glicerina
  • Pressione assoluta e misura di pressione: le nostre FAQ
  • Trasduttori vs. trasmettitori di pressione: c’e’ differenza?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali