Un’ampia varietà di manometri è usata oggi a scopo di misura in tutte le industrie. I manometri in ottone a riempimento di liquido sono popolari per la loro durata e precisione. Le applicazioni dei manometri in ottone si sono notevolmente ampliate con l’aumento dell’uso di attrezzature portatili come compressori, pompe e strumenti idraulici.

molla-bourdon

Funzionamento interno di un manometro a molla Bourdon

Centosettanta anni fa, l’ingegnere francese Eugene Bourdon inventò il tubo cavo a forma di C che è sigillato ad un’estremità. L’estremità sigillata si sposta con l’aumento della pressione all’interno del tubo, e questo spostamento viene utilizzato per misurare la pressione. Nonostante la vasta gamma di strumenti di pressione che esiste oggi, il manometro meccanico a molla Bourdon rimane il metodo più comune di misurazione della pressione.

Il manometro in ottone a molla Bourdon modello 213.40 di WIKA utilizza questa antica tecnologia in combinazione con un solido pezzo di ottone forgiato che costituisce la presa di pressione, e una cassa riempita di liquido. L’uso dell’ottone massiccio aumenta la durata e riduce al minimo le perdite e i danni dovuti ad applicazioni errate.

Il 213.40 è stato il primo manometro a riempimento di liquido introdotto sul mercato americano, negli anni ’60, e WIKA continua ad essere l’unico produttore americano di questo tipo di misuratore in ottone massiccio. Nel corso degli anni, gli importatori d’oltreoceano hanno copiato numerosi modelli di manometro in ottone e li hanno introdotti sul mercato, ma il modello 213.40 di WIKA rimane ineguagliabile per qualità, robustezza, precisione e lunga durata.

I vantaggi dei manometri a riempimento di liquido rispetto a quelli a secco

I manometro a riempimento di liquido sono più economici a lungo termine, poiché sono progettati per resistere a condizioni difficili. Nei manometri tradizionali a secco, condizioni operative e ambientali severe come vibrazioni, pulsazioni, umidità e fluttuazioni di temperatura pongono seri problemi. Il fluido nei manometri a riempimento risolve efficacemente questi problemi proteggendo le parti interne dagli elementi e dagli impatti meccanici, prevenendo così la condensazione interna e la maggiore usura di tutti i componenti in movimento.

Il riempimento della cassa è di gran lunga la migliore soluzione per proteggere i componenti sensibili dagli impatti meccanici come le vibrazioni e i frequenti cicli di pressione. Nel caso di frequenti cicli di pressione (pulsazioni), WIKA raccomanda di accessoriare il manometro con un limitatore o snubber in combinazione con il riempimento della cassa, a meno che l’intasamento della porta di pressione non diventi un problema.

Il tipo di liquido che costituisce il riempimento varia a seconda del tipo di applicazione e delle condizioni operative. La glicerina è adatta alla maggior parte delle applicazioni con fluidi non ossidanti, mentre il silicone è tipicamente usato in basse temperature ambientali fino a -40°F. Per i fluidi ossidanti, è possibile considerare liquidi inerti come l’olio Halocarbon o il Fluorolube®. Il modello 213.40 viene fornito di serie con il riempimento della cassa in glicerina.

Manometro a molla Bourdon modello 213.40

Manometro in ottone modello 213.40

Manometro in ottone modello 213.40

Il manometro in ottone a molla Bourdon di WIKA ha una cassa e una presa di pressione in ottone massiccio forgiato “in un unico pezzo” e il suo riempimento a liquido gli consente di resistere alla maggior parte delle condizioni avverse, comprese vibrazioni elevate, urti e pulsazioni. Conosciuto come “Il misuratore idraulico” nell’industria, il 213.40 è regolarmente utilizzato in macchinari mobili e fissi, e in molte altre applicazioni idrauliche pesanti. I manometri meccanici in ottone sono anche ampiamente utilizzati in applicazioni petrolifere a monte con campi di pressione fino a 1.034 bar (15.000 psi). I manometri WIKA con cassa in ottone pressofuso e ghiera cianfrinata, riempiti di glicerina, sono praticamente indistruttibile e sono lo strumento standard nella zona petrolifera del Texas, negli USA.

Dalla comparsa del primo manometro a riempimento di liquido negli anni ’60, sul mercato statunitense sono stati introdotti vari modelli nel tentativo di emulare l’affidabile manometro idraulico WIKA. Tuttavia, ad oggi non esiste un’alternativa comparabile a questo particolare modello.

La gamma completa di strumenti di pressione di WIKA consiste in una serie di manometri di processo personalizzabili, compresi i modelli costruiti per soddisfare le difficili condizioni dell’industria oil & gas.

Per verificare se il modello di manometro a molla Bourdon 213.40 in ottone è adatto alla vostra particolare applicazione, non esitate a contattare i nostri specialisti della pressione.