Per misurare accuratamente la pressione sotto i 690 mbar (10 psi, ma il limite effettivo per i manometri e i manometri per vuoto a molla Bourdon è 600 mbar), i manometri meccanici utilizzano un elemento a capsula. I manometri a capsula si trovano in applicazioni che …
manometro
Cosa si intende per pressione relativa e come si misura
Massimo Beatrice | Know-HowSi sente spesso parlare di pressione relativa, ma cosa si intende esattamente? E come si misura? Ecco le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sui principi fisici di base della pressione e sulle misure di pressione assoluta, atmosferica, relativa e differenziale. …
Manometri con cassa in ottone a riempimento di liquido
Gianmario Betto | PressioneUn'ampia varietà di manometri è usata oggi a scopo di misura in tutte le industrie. I manometri in ottone a riempimento di liquido sono popolari per la loro durata e precisione. Le applicazioni dei manometri in ottone si sono notevolmente ampliate con l'aumento …
Le 8 cause di guasto più comuni dei manometri
Massimo Beatrice | Know-HowIl guasto di un manometro può essere attribuito ad una o più di questa otto cause: vibrazioni meccaniche, pulsazioni, temperatura estrema, picchi di pressione, sovrapressione, corrosione, intasamento e cattiva gestione / abuso. I manometri sono parte integrante …
Come selezionare un manometro
Massimo Beatrice | Know-HowSono molti i fattori che concorrono alla decisione di quale manometro industriale acquistare. Porre le domande usando le lettere della parola inglese "STAMPED" su dimensioni, temperatura, applicazione, fluido, pressione, "attacco" e i tempi di consegna aiuterà gli …