• protezione Ex
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

protezione Ex

Tenuta permanente: manometri con attacco flangiato completamente saldato

Serena Doria | Know-how
Negli impianti di processo che trattano fluidi infiammabili, esplosivi o particolarmente preziosi, i manometri con attacco flangiato completamente saldato offrono una soluzione efficace e sicura.

Negli impianti di processo in cui vengono utilizzati fluidi infiammabili, esplosivi o di particolare pregio, la sicurezza è fondamentale. Un requisito chiave per gli operatori è la tenuta permanente degli attacchi meccanici, in particolare per gli strumenti di misura …

Leggi articolo

Tipo di protezione antideflagrante Ex i per strumenti di misura della pressione con funzionamento a batteria

Serena Doria | Pressione, Prodotti
Tipo di protezione antideflagrante Ex i per gli strumenti di misura della pressione con funzionamento a batteria

Quale tipo di protezione antideflagrante è adatto per gli strumenti per la misura di pressione alimentati a batteria, che sempre più spesso vengono utilizzati in combinazione con un'unità radio? WIKA ha risposto chiaramente a questa domanda in merito alla sua gamma …

Leggi articolo

Il pressostato come garanzia di sicurezza per i treni alimentati a idrogeno

Serena Doria | Applicazioni

In un treno a idrogeno di nuova concezione per il trasporto locale, un pressostato WIKA svolge un ruolo cruciale. Nell'ambito del monitoraggio della pressione, svolge la funzione centrale di sicurezza nel sistema di alimentazione a idrogeno (H2) durante il viaggio.  …

Leggi articolo

Protezione antideflagrante principale per il trasduttore di pressione UHP

Lorenzo Avitabile | Know-How
Trasduttore di pressione UHP: marcatura della protezione Ex

Per l’attacco elettrico di un sensore di pressione con protezione dalle esplosioni è fondamentale il tipo di protezione antideflagrante principale. Non deve essere necessariamente quello con i requisiti più severi. Questo vale, ad esempio, per il trasduttore di …

Leggi articolo

Calibratore per taratura di pressioni ultra-alte

Serena Doria | Applicazioni
Taratura dei sensori di pressione massima nei banchi di prova dei motori

La taratura di pressioni ultra-alte è una sfida. Questo perché gli strumenti di prova convenzionali sono progettati solo per pressioni fino a 1.000 bar. In molte applicazioni, tuttavia, i sensori lavorano con questo valore diverse volte, per esempio nell'industria …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Manometri in acciaio inox: il test di tenuta fa la differenza
  • Tenuta permanente: manometri con attacco flangiato completamente saldato
  • Come scegliere la cella di carico adatta per la tua applicazione

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali