Sono molti i fattori che concorrono alla decisione di quale manometro industriale acquistare. Porre le domande usando le lettere della parola inglese "STAMPED" su dimensioni, temperatura, applicazione, fluido, pressione, "attacco" e i tempi di consegna aiuterà gli …
vibrazioni/urti
Termoresistenze industriali per uso con forti vibrazioni
Domenico Palumbo | TemperaturaNelle applicazioni industriali e commerciali si verificano spesso degli scuotimenti, ma dopo l'esposizione a vibrazioni significative i sensori della maggior parte delle sonde industriali si guastano. Le termoresistenze WIKA TR10 e TR40 sono progettate appositamente …
Protezione dalle vibrazioni: cassa con riempimento di liquido vs movimento smorzato
Massimo Beatrice | Know-HowA volte le vibrazioni possono caricare violentemente i manometri a molla Bourdon. Esse provocano fluttuazioni della lancetta e, in caso di carico prolungato, danni al sistema di misura, anche fino al punto di rottura totale. La protezione più efficace contro questi …
Manometri DirectDrive: caratteristiche e aree di applicazione
Massimo Beatrice | Pressione, ProdottiI manometri della serie DirectDrive hanno una struttura e una funzionalità diversa rispetto ai manometri standard che gli consentono di avere caratteristiche speciali per garantirne un utilizzo in aree di applicazioni specifiche. Nei manometri DirectDrive sono …
La resistenza alle vibrazioni dei sensori di pressione
Michele Moreo | Know-HowGli strumenti di misura come i sensori di pressione sono esposti a vibrazioni in moltissime applicazioni e nel loro funzionamento devono sopportare questa condizione senza degenerarsi o guastarsi. I costruttori dei sensori di pressione (chiamati anche trasmettitori di …