Il Service di WIKA Italia si pone come obiettivo quello di offrire al mercato servizi dedicati, rivolti a soddisfare le esigenze dei clienti con prestazioni rapide e d’eccellenza.
La nostra gamma di servizi:
- Certificazione ACCREDIA
- Rapporti di taratura (anche on-site)
- Analisi rotture, consulenza applicativa e riparazione, consulenza on-line
- Formazione (anche on-site)
- Noleggio con riscatto
- Installazione, supervisione ed estensione della garanzia
La nostra esperienza per il vostro successo
Numerosi brevetti assicurano prestazioni impareggiabili per molti dei nostri strumenti di calibrazione. I nostri clienti apprezzano in modo particolare le collaudate funzionalità dei nostri prodotti risultanti dal fatto che non siamo esclusivamente un costruttore di strumenti di calibrazione, ma anche un utilizzatore, sia nelle nostre linee di produzione che nei nostri laboratori accreditati.
Soluzioni e servizi su misura, in tutto il mondo
I nostri specialisti di prodotto sono a vostra disposizione per suggerirvi le migliori soluzioni per le vostre esigenze ed eventualmente per sviluppare una soluzione personalizzata: da un semplice kit portatile
fino a un laboratorio di taratura completo.
Calibrazione al massimo livello

Le prestazioni degli strumenti di misura sono testate in laboratorio in conformità agli standard e alle linee guida nazionali ed internazionali più recenti.
Se il vostro strumento non è conforme alle specifiche tecniche, provvediamo rapidamente all’identificazione e correzione del problema. I servizi di taratura erogati dal nostro centro sono a disposizione di tutte le aziende che ne fanno richiesta.
Eseguiamo tarature di strumenti di misura di pressione, temperatura e di segnali elettrici di nostra produzione come anche di strumenti di altri produttori. Secondo le vostre necessità potete scegliere tra una certificazione ACCREDIA o un rapporto di taratura riferibile.
Servizio noleggio

WIKA offre l’opportunità di poter noleggiare gli strumenti di calibrazione del proprio portafoglio prodotti.
Nel caso di un forte interesse nel prodotto, WIKA offre la possibilità di riscattare lo strumento a condizioni particolari.
Servizio taratura Pressione
Il Laboratorio ACCREDIA LAT 114 di WIKA Italia è accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 per eseguire tarature di strumenti di pressione. Eseguiamo la taratura del vostro strumento di misura della pressione in modo rapido e preciso:
- nel campo di pressione relativa da -1 bar a 4.000 bar
- nel campo della pressione assoluta da 0,014 a 70 bar
- utilizzando campioni di riferimento (bilance di pressione) e campioni di lavoro (strumenti di misura elettronici di precisione)
- con incertezza di misura da 0,003% … 0,01% del valore letto, in funzione del campo di pressione
- eseguiamo la certificazione di bilance di pressione sia in mezzo gassoso sia in mezzo liquido, sia con il metodo dell’area effettiva che con il ΔP/P.
Servizio taratura Temperatura

Il Laboratorio ACCREDIA LAT 114 di WIKA Italia esegue anche tarature di termometri a termoresistenza, termocoppie, catene termometriche, indicatori e calibratori di temperatura. Il laboratorio esegue tarature per i seguenti strumenti di temperatura:
- Termoresistenze, nel campo da -40 °C a + 600 °C con incertezza di misura a partire da 0,03 °C fra 0 e 100 °C
- Termocoppie nel campo da -40 °C a + 600 °C con incertezze di misura 0,4 °C fino a 250 °C e 0,5 °C fino a 600 °C
- Termometri digitali e catene termometriche con sensore
- Calibratori di temperatura per Termocoppie e termoresistenze nei campi previsti dalle relative norme internazionali
Riparazioni

Le riparazioni degli strumenti di misura sono un’attività chiave del servizio di taratura & service WIKA. I nostri tecnici qualificati vi supporteranno nella risoluzione dei problemi e garantiranno che il vostro strumento di misura sia ancora pienamente funzionante in breve tempo.
Le nostre attività:
- Consulenza e supporto tecnico competente
- Ispezione completa della funzionalità degli strumenti di misura
- Pulizia completa degli strumenti
- Upgrade degli strumenti di misura e retrofitting delle opzioni
- Modifiche e conversioni personalizzate
- Aggiornamento software
- Sostituzione di parti logorate e deteriorate
- Taratura/certificazione a seguito di riparazioni
Formazione tecnica applicativa

Tra i servizi che WIKA offre ai propri clienti e a tutti gli operatori del settore interessati, gioca un ruolo importante quello dei corsi di formazione tecnica. I nostri corsi, rivolti al professionista del laboratorio e della strumentazione di misura sono:
- Corso SM: strumentazione di misura dei processi industriali
- Corso STAV: taratura e conferma metrologica dei misuratori di pressione e temperatura secondo le norme internazionali ISO 9001
- Corso SC: strumentazione di controllo
Corsi di formazione gas SF6

Grazie ai nostri tecnici, in possesso del certificato di abilitazione e in collaborazione con l’organismo di certificazione APAVE Italia CPM, WIKA effettua corsi di formazione tecnica per qualificare il personale che interviene su apparecchiature contenenti gas SF6 (principalmente interruttori di alta e media tensione). La formazione, effettuata secondo i regolamenti europei (CE) 517/2014 (noto anche come regolamento F-gas) e (CE) 305/2008, prevede un esame teorico/pratico che permetterà il rilascio del certificato di abilitazione (patentino).
Visita il nostro sito internet !
Sul nostro sito internet è possibile avere tutte le informazioni dettagliate sui nostri servizi e lasciare un indirizzo e-mail per ricevere dettagliate informazioni sui prossimi corsi di formazione:
- Scopri i nostri servizi
- Scarica il flyer dei nostri servizi
- Scopri i corsi di Calibrazione
- Scopri i corsi sul gas SF6
Per qualsiasi informazione o richiesta non esitare a contattare il nostro Service.