Filterbewaking is een kerntaak van drukverschilmeters – het drukverschil neemt toe zodra het filter verstopt raakt. De meetinstrumenten geven dus een signaal wanneer het filter moet worden gereinigd of vervangen. De efficiëntie van een dergelijke oplossing kan worden aangetoond aan de hand van het voorbeeld van WIKA-drukmeters uit de DELTA-line serie in de waterzuivering.

Met microschakelaar en bedrijfsdisplay – de WIKA drukverschilmeter model DPGS40 maakt een veilige filterbewaking mogelijk
In de waterindustrie is omgekeerde osmose een veelgebruikt proces om water te scheiden van ongewenste stoffen. De overeenkomstige filtersystemen werken met semi-permeabele membranen.
Voor filterbewaking gebruikt een internationale leverancier van oplossingen voor de behandeling van drink-, industrieel en afvalwater WIKA model DPGS40 drukverschilmeters in zijn fabrieken in Duitsland. Het instrument meet de druk aan beide zijden van het membraan.
Tijdig ingrijpen bij het filter
Naast de on-site weergave van de verschildruk heeft de manometer een geïntegreerde microschakelaar. Dit stuurt een waarschuwingssignaal naar het controlecentrum wanneer een gedefinieerde grenswaarde wordt bereikt. Hierdoor kan de operator het filter tijdig laten reinigen of vervangen. Dankzij het mechanische meetprincipe werkt de filterbewaking ook betrouwbaar als de stroom uitvalt.
Continue monitoring
Snel ingrijpen bij het filter is om twee redenen noodzakelijk. Ten eerste: het voorkomt mogelijke verontreiniging van het water. Ten tweede: De operator bespaart energie met behulp van continue filterbewaking. Hoe meer vervuild een filter is, hoe harder de pomp moet werken voor de gewenste mediastroom.
Ingebouwde werkdrukindicatie
De klant koos de DELTA-line manometer voor filterbewaking om nog een andere reden – vanwege de geïntegreerde werkdrukindicatie. Deze informatie is belangrijk voor de fabrieksmanager omdat hij er conclusies uit kan trekken over de respectieve pompprestaties. Om deze informatie zonder de twee-in-één oplossing te verkrijgen, had hij anders een extra meetlocatie moeten instellen.
Verdere meetvereisten
Naast filterbewaking zijn de differentiaaldrukmeters van de DELTA-line serie geschikt voor taken op het gebied van niveau- en debietmeting. In verschillende versies dekken ze een breed scala aan toepassingen. DPGx-instrumenten zijn leverbaar met analoge signaaluitgang en met maximaal twee microschakelaars. Ze hebben allemaal een ATEX-goedkeuring. Er is ook een variant met SIL-certificering en DNV-GL-goedkeuring voor scheepvaarttoepassingen.
Opmerking
Een overzicht van alle instrumenten in de DELTA-line serie is te vinden op onze folder. Meer technische informatie over de producten is te vinden in de productlijnen Manometer en contactmanometer op de WIKA website. Als u vragen heeft, zal uw contact u graag helpen.
Lees ook ons artikel
Filterbewaking: Een cruciaal onderdeel voor een energie-efficiënte werking