Filterbewaking is een kerntaak van drukverschilmeters - het drukverschil neemt toe zodra het filter verstopt raakt. De meetinstrumenten geven dus een signaal wanneer het filter moet worden gereinigd of vervangen. De efficiëntie van een dergelijke oplossing kan worden …
Algemeen
Drukcontrole in UHT-fabriek zonder besmettingsgevaar
Derk Jan Koetje | AlgemeenBedrijven in de levensmiddelenindustrie gebruiken elektronische druktransmitters om de druk in een UHT-fabriek te controleren. Om de proceszekerheid te optimaliseren, heeft een producent van zuivelproducten zijn systeem uitgebreid met de WIKA DMSU21SA druktransmitter …
CANopen: digitale in plaats van analoge signalen
Derk Jan Koetje | AlgemeenIn tegenstelling tot een analoog signaal, dat als fysische grootheid continue waarden kan aannemen, bestaat een digitaal signaal uit discrete waarden. Persoonlijk denk ik altijd aan lange reeksen nullen en enen die door de ruimte zweven: 0101 0111 0100 1001 0100 1011 …
Leven in cijfers en maten
Karl Diependaal | AlgemeenHet is een cijfer op de wekker dat me zegt wanneer ik moet opstaan. Bijvoorbeeld vandaag, een doodgewone donderdag. De week is al ver gevorderd en ik ben dienovereenkomstig moe. Maar dat helpt allemaal niets, en omdat dit kleine cijfer elke morgen in mij woont, vind ik …
China Compulsory Certification (CCC) voor elektrische thermometers
Marcel Lubbers | AlgemeenDe "China Compulsory Certification (CCC)" is een certificeringssysteem van de Volksrepubliek China. Sinds 1 oktober 2020 is het bijvoorbeeld niet meer toegestaan om explosieveilige elektrische thermometers (weerstandsthermometers en thermokoppels) op de Chinese markt …