Drukomzetters met EtherCAT® als communicatieprotocol zetten de digitalisering van de halfgeleiderindustrie op transmitterniveau voort. Voortaan zullen in elke productinstallatie tientallen drukmeetpunten hiermee worden uitgerust. Hun installatieomgevingen zijn over het algemeen krap. De grootste uitdaging is daarom om over geschikte compacte procestransmitters met EtherCAT® te beschikken. WIKA heeft een dergelijk model ontwikkeld.
Digitalisering is een van de megatrends die alle gebieden van onze gemeenschap beïnvloedt en deze in de loop der jaren grondig zal veranderen. Industriële bedrijven verbinden steeds meer systemen, instrumenten en processen op deze manier. Hier ligt een dubbele focus op de halfgeleiderindustrie: Deze levert de voornaamste basisproducten voor digitalisering en vertoont daarom al jaren een aanzienlijke groei. Dit betekent op zijn beurt dat producenten steeds complexere productieprocessen introduceren om aan de groeiende vraag te voldoen.
Kabelredundantie verhoogt betrouwbaarheid proces
Om de controle over individuele processen te verbeteren moeten bedrijven hun processen steeds beter aan elkaar verbinden en transparanter maken, gebaseerd op grote hoeveelheden gegevens. Connectiviteit speelt hier een doorslaggevende rol. De halfgeleiderindustrie vertrouwt voornamelijk op het EtherCAT® communicatieprotocol (CAT = “Control Automation Technology”). Het is al langer geïntegreerd in grotere instrumenten en regelsystemen. EtherCAT® werkt met kabelredundantie en verhoogt daarmee de betrouwbaarheid van het proces. Door hot-connect en hot-swap functies kunnen tijdens EtherCAT® netwerkoperaties onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en instrumenten worden vervangen.
Nieuwe drukomzetter met EtherCAT® gebaseerd op de kleinste sensor in zijn klasse

UHP drukomzetter met EtherCAT® van WIKA: WUD-20-E, WUD-25-E en WUD-26-E (va l. tot r.) past in de standaard roostermaat van 28,5 mm.
Fabrikanten brengen de digitale interface steeds vaker op het transmitterniveau. Dit is omdat hij dan ook gebruikt kan worden om kleine apparaten in regelsystemen zoals drukomzetters te integreren. Dit type sensor is verantwoordelijk voor drukmeting in zeer zuivere gastoepassingen. De beschikbare installatieruimte voor de instrumenten is krap, dus compactheid is van het grootste belang. WIKA heeft daarom de bestaande WUD-2x drukomzetter, de kleinste sensor in zijn klasse op de markt, verder ontwikkeld, zodat hij in EtherCAT® netwerken geïntegreerd kan worden.
Het nieuwe instrumentmodel met de aanduidingen WUD-20-E, WUD-25-E en WUD-26-E (afhankelijk van de procesaansluiting) heeft geen beperkingen wat betreft compactheid, ondanks de digitale interface met twee RJ45-poorten. Het past in de standaard roostermaat van 28,5 mm (1 1/8″). Als eerste drukomzetter met EtherCAT® werkt de zeer precieze en EMC-stabiele sensor met SDP 5003.2080 (“Special Device Profile”). Naast de drukwaarde kan hij tevens instrument informatie zoals elektronicatemperatuur, looptijd, diagnostiek en fout statussen weergeven.
Bijdrage aan de beperking van uitvaltijd
Dergelijke gegevens maken procesreeksen transparanter en hun controle nauwkeuriger. De gegevensanalyse voorziet bedrijven van een continu overzicht van de systeem- en instrumentstatus (“conditiebewaking”) en zij kunnen dan indien nodig ingrijpen. Gedigitaliseerde meetpunten helpen daarom de uitvaltijd te beperken.
Opm.
Nadere informatie over de drukomzetters met EtherCAT® WUD-20-E, WUD-25-E en WUD-26-E staat vermeld op de WIKA website. Daar vindt u tevens andere meetoplossingen voor de semiconductor industry. Ook krijgt u meer informatie over WIKA als digitaliseringspartner op de microsite IIoT Solutions. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact u graag verder.
Lees ook onze berichten
Drukopnemers in de fabricage van halfgeleiders: Er is geen weg om UHP heen
Wat is het belangrijkste type ontstekingsbeveiliging voor UHP drukomzetters?