Drukomzetters met EtherCAT ® als communicatieprotocol zetten de digitalisering van de halfgeleiderindustrie op transmitterniveau voort. Voortaan zullen in elke productinstallatie tientallen drukmeetpunten hiermee worden uitgerust. Hun installatieomgevingen zijn over …
Alle berichten door Karl Diependaal
Filterbewaking: Een cruciaal onderdeel voor een energie-efficiënte werking
Karl Diependaal | KennisEerder was het voorzichtige gebruik van "energie" als grondstof vooral een kwestie van kosten, maar tegenwoordig is er ook een toegenomen milieubewustzijn. Dit alles wordt ook verplicht dankzij wettelijke vereisten en de stand van de technologie. In dit artikel leest u …
Veilige filterbewaking met drukverschilmeters
Karl Diependaal | AlgemeenFilterbewaking is een kerntaak van drukverschilmeters - het drukverschil neemt toe zodra het filter verstopt raakt. De meetinstrumenten geven dus een signaal wanneer het filter moet worden gereinigd of vervangen. De efficiëntie van een dergelijke oplossing kan worden …
Drukmeters en waterstof: Welke instrumenten zijn geschikt?
Karl Diependaal | Druk, ProductenDrukmeters spelen een belangrijke rol bij de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof. In bijna alle toepassingen bewaken ze de druk op meetlocaties die ter plaatse metingen vereisen waarvoor geen externe energie nodig is, of dienen zij als …
Handballer uit de Oekraïne (16) traint met eredivisieploeg
Karl Diependaal | WIKA-inzichtWat doet een getalenteerde handballer die zijn vaderland heeft moeten verlaten? Maksym, een 16-jarige uit Oekraïne, deelt een onderkomen met andere Oekraïense vluchtelingen in WIKA's fabriek 3 in Klingenberg. Ondertussen traint hij echter bij TV Großwallstadt - …