Manometers voor laswerkzaamheden bieden verschillende veiligheidskenmerken om de bediener in staat te stellen veilig te werken. The DIN EN ISO 5171 standard (Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes - ISO 5171:2009) …
Alle berichten door Karl Diependaal
Sensorintegratie – toelichting over mechanica en EMC
Karl Diependaal | KennisBij de integratie van druksensoren en druksensormodules zijn er een aantal zaken waar men rekening mee moet houden als het gaat om mechanica en EMC-bescherming: Mechanica Afhankelijk van de inbouwsituatie en het beoogde gebruik van de sensormodule zal het …
Meetinstrumenten voor warmtekrachtkoppelingcentrales(CHP)
Karl Diependaal | ToepassingenHet aanbod van warmtekrachtkoppelingcentrales (Combined Heat and Power Plants (CHP)) is zeer groot, evenals de grote verscheidenheid aan verschillende soorten installaties. Het onderscheid wordt gemaakt door het opgewekte vermogen/warmtevermogen enerzijds en de …
Wrijvingskoppelingen controleren met behulp van de chain hoist test set
Karl Diependaal | AlgemeenKettingtakels worden gebruikt voor het heffen en laten zakken van vrij bewegende lasten. Als hijsmiddel ondersteunt de kettingtakel bijvoorbeeld het ergonomisch heffen tijdens de montagewerkzaamheden of maakt dit zelfs mogelijk. Transportbanden of kraaninstallaties …
DirectDrive manometers – kenmerken en toepassingsgebieden
Karl Diependaal | DrukDirectDrive manometers verschillen in structuur en functie van standaard manometers. Daarom hebben ze speciale kenmerken die ze voor specifieke toepassingsgebieden kwalificeren. In DirectDrive drukmeters zijn speciale drukelementen aangebracht, die ofwel een …