Manometers met scheidingsmembraan worden beschouwd als specialisten in de procesindustrie. Ze komen in actie wanneer de buisveermanometers de grenzen van hun prestaties bereiken. Een van de voordelen van manometers met scheidingsmembraan is het meten van lage drukken. …
Alle berichten door Richard Jansen
Mineraal geïsoleerde kabels – een kernonderdeel voor de bouw van elektrische thermometers
Richard Jansen | KennisMineraal geïsoleerde kabel, vaak ook afgekort tot MI-kabel, bestaat uit een metalen mantel en keramisch geïsoleerde interne geleiders. Het keramiek is een metaaloxide poeder (standaard materiaal is MgO) met een zuiverheid van > 99,0%, dat zorgt voor de isolatie …
Hydraulisch aggregaat: Veilige en betrouwbare meettechniek
Richard Jansen | ToepassingenIn bijna alle kermisattracties werkt een hydraulisch aggregaat, ergens verborgen achter de mooie gevel. Deze aggregaat is niet alleen verantwoordelijk voor het besturen ervan, maar garandeert ook de veiligheid van de attractie. Als je een kermis bezoekt, wil je …
Meettechniek in compressoren
Richard Jansen | AlgemeenDe meettechnologie die in compressoren wordt gebruikt, neemt steeds meer toe. En niet voor niets. De balans tussen een hogere persluchtbehoefte en een lager energieverbruik is ook in grote mate afhankelijk van het intelligente gebruik van meetinstrumenten. De gegevens …
Hoe werkt een monoflens?
Richard Jansen | KennisMonoflenzen combineren de functie van maximaal drie afsluiters in een bijzonder compacte behuizing, dankzij een nauwkeurig netwerk van interne doorgangen. Maar wat gebeurt er echt in een monoflens als het eenmaal gemonteerd is? In een chemisch proces is een hoge …