Drukverschilschakelaars nemen centrale taken op zich bij bewaking en regeling. Een fabrikant van filtersystemen voor de procesindustrie gebruikt voor deze functies het WIKA-model DE-schakelaars met een aangesloten ventielverdeelstuk. De keuze voor deze oplossing was …
Alle berichten door Derk Jan Koetje
Tankniveaus meten in ketelinstallaties met DELTA-trans
Derk Jan Koetje | ToepassingenHet vulniveau in de voedingstank van industriële ketelinstallaties is een cruciale procesparameter om een vlotte energietoevoer van stoom of warm water te garanderen. Een fabrikant van dergelijke systemen gebruikt hiervoor de differentiaaldrukmeter model DPGT40 uit de …
Wat betekent RoHS eigenlijk?
Derk Jan Koetje | KennisRoHS is een afkorting voor "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". Overeenkomstig de RoHS-richtlijn van de Europese Unie heeft de beperking betrekking op het gebruik van dergelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Doel ervan is de …
Drukmeetsysteem tegen vluchtige methaanemissies
Derk Jan Koetje | Druk, ProductenIn de chemische industrie, in petrochemische bedrijven of bij de verwerking van ruwe olie en aardgas: Diverse processen bevatten methaan, dat via vluchtige emissies tevens het klimaat schaadt. Ontsnappend broeikasgas of soortgelijke stoffen via de procesinstrumentatie …
WIKA is volgens de ISO 19443-norm gecertificeerd voor civiele nucleaire projecten
Derk Jan Koetje | KennisHet civiele gebruik van kernenergie is een belangrijke markt. Om zich wereldwijd in deze sector beter te positioneren als solution partner, heeft WIKA zich gecertificeerd volgens de nieuwe ISO 19443:2018-norm voor kwaliteitsmanagement voor civiele nucleaire producten - …