Omdat klanten meer veiligheid, milieuvriendelijkheid, prestatie en efficiëntie verlangen, raken fabrikanten van mobiele bewerkingsmachines, vrachtwagens en bussen steeds geïnteresseerder in waterstof als brandstofbron. In waterstofvoertuigen moet het gas, voordat het …
Alle berichten door Derk Jan Koetje
Duurzame nauwkeurigheid voor scheidingsmembraansystemen in vacuümprocessen
Derk Jan Koetje | ToepassingenEen scheidingsmembraansysteem in een vacuümproces staat voor een enorme uitdaging - het moet een betrouwbaar meetresultaat leveren, zelfs wanneer tegelijkertijd de druk daalt en de temperatuur stijgt. Het voorbeeld van een chemisch bedrijf dat ftaalzuuranhydride (PA) …
Wat zijn “deadbands” bij een vlotterschakelaar?
Derk Jan Koetje | KennisVlotterschakelaars met reedcontacten maken zowel betrouwbare als economische niveaumeting mogelijk. Daarom worden zij in een groot aantal toepassingen gebruikt. Zoals bij alle niveausensoren die gebruik maken van het vlottersysteem, moeten gebruikers bij het …
Veilige drukbewaking voor de productie van vaccins
Derk Jan Koetje | DrukHet kan tot drie jaar duren om bacteriën, virussen of celculturen om te zetten in een vaccin. Aangezien vaccins rechtstreeks in het lichaam worden geïnjecteerd, hebben veiligheid en zuiverheid de hoogste prioriteit bij de productie. De eisen aan de apparatuur in de …
CANopen: digitale in plaats van analoge signalen
Derk Jan Koetje | AlgemeenIn tegenstelling tot een analoog signaal, dat als fysische grootheid continue waarden kan aannemen, bestaat een digitaal signaal uit discrete waarden. Persoonlijk denk ik altijd aan lange reeksen nullen en enen die door de ruimte zweven: 0101 0111 0100 1001 0100 1011 …