Validatie van kalibratiesoftware - zoals bijvoorbeeld vereist door ISO 17025 - is een onderwerp waar men niet graag over praat. Vaak is er onzekerheid over het volgende: Welke software moet eigenlijk gevalideerd worden? Zo ja, wie moet er dan voor zorgen? Aan welke …
Kennis
Het metrologisch certificaat – Goedkeuring van meetapparatuur in de Euraziatische Economische Zone
Marcel Lubbers | KennisNaast het EAC-certificaat, bij de invoer van meetinstrumenten in de Euraziatische Economische Zone (leden 2017: Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië, Kirgizië) en in de andere lidstaten van het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten): Armenië, Azerbeidzjan, …
Sensorintegratie – toelichting over mechanica en EMC
Karl Diependaal | KennisBij de integratie van druksensoren en druksensormodules zijn er een aantal zaken waar men rekening mee moet houden als het gaat om mechanica en EMC-bescherming: Mechanica Afhankelijk van de inbouwsituatie en het beoogde gebruik van de sensormodule zal het …
Het technisch paspoort – de identiteitskaart voor een product in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS)
Marcel Lubbers | KennisVergelijkbaar met een identiteitskaart zijn alle technische producten en apparatuur die in een van de GOS-landen (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) worden gebruikt: Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, …
Integratie van een druksensorelement – foutcompensatie van signaal voor nulpunt en bereik
Christian Wirl | KennisDe installatie van een sensorelement of een bijbehorende assemblage heeft als voordeel dat zeer compacte afmetingen mogelijk zijn. Er moet echter rekening worden gehouden met enkele punten, die voor de klant een extra inspanning zijn in vergelijking met het gebruik van …