Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen, eisen de RoHS-richtlijnen van de EU en China dat zes stoffen worden vermeden - zware metalen en gebromeerde brandvertragers en weekmakers. De beperkingen, of toelaatbare hoogste concentraties in homogene …
Kennis
Ex-bescherming voor thermometers met wijzerplaat: Nieuwe standaard = nieuwe markering
Derk Jan Koetje | KennisMechanische meetinstrumenten voor gebruik in explosieve omgevingen kunnen nu volgens een nieuwe norm worden geëvalueerd: DIN EN ISO 80079-36/37 vervangt EN 13463-1/5, waarbij de overgangsperiode eindigt op 31 oktober 2019. Voor de eerste instrumenten heeft WIKA de …
Thermometer kalibratie – een overzicht
Roger Jessen | KennisNiet alle kalibraties zijn hetzelfde. Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld van "Thermometer kalibratie" - welke testmethode wordt gebruikt hangt af van verschillende factoren zoals procesomstandigheden, kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Afhankelijk van de …
Vergelijkende kalibratie vs. fixed-point kalibratie
Roger Jessen | KennisIn de temperatuurkalibratietechnologie zijn er twee kalibratiemethoden - de vergelijkende kalibratie en de vaste-punt-kalibratie. De te gebruiken kalibratiemethode wordt bepaald aan de hand van de eisen die worden gesteld aan de nauwkeurigheid en het type …
Wanneer is een drukpiek te snel?
Richard Jansen | KennisBij gebruik van druksensoren, vooral bij toepassingen met pompen of snelwerkende ventielen, zullen er vaak drukpieken zijn. Een drukpiek of drukpuls duidt op een snelle stijging of daling van de druk. Als de overgang te snel is, kan dit leiden tot vernietiging …