De verschillende mogelijke configuratieniveaus voor een drukmetingsoplossing zijn in geen enkele standaard conceptueel gedefinieerd. Bij WIKA hebben we gekozen voor de volgende terminologie:
Druksensor (Druktransmitter)

Druksensor (Druktransmitter)
Een druksensor (ook druktransmitter) levert een gestandaardiseerd, verwerkt signaal binnen een behuizing met algemeen beschikbare drukaansluiting en elektrische aansluiting. Meestal kan hij als catalogusproduct worden gecodeerd en besteld en biedt zo de klant een plug-and-play oplossing. Desalniettemin zijn aangepaste versies mogelijk wanneer deze worden ondersteund door een bijbehorende “business case”.
Druksensormodule

Druksensormodule
Een druksensormodule is ontworpen voor OEM-toepassingen. Het levert een gestandaardiseerd en gekalibreerd signaal, maar kan worden aangepast met betrekking tot de aansluitingen en de grootte. EMC-beschermingsmaatregelen moeten in de klanttoepassing worden geregeld.
Sensorelementen en hun assemblages

Sensorelementen en hun assemblages
Sensorelementen en hun assemblages leveren een ongekalibreerd signaal in mV/V en kunnen door overeenkomstige aanpassingen van de drukaansluiting of toevoeging van een koffer enz. aan de klant worden aangepast. Hier is de klant verantwoordelijk voor de kalibratie en dus voor de bereikte nauwkeurigheid.
Een vergelijking in tabelvorm vat de mogelijkheden voor druksensoren samen:
| Druksensor/Druktransmitter | Druksensormodule | Druksensor element incl. assemblage | |
| Verwerkt, gekalibreerd uitgangssignaal | Ja | Ja | Nee |
| EMC bescherming | Ja | Nee | Nee |
| Integratie-inspanning | laag | medium | hoog |
| Verstandig voor jaarlijkse hoeveelheden | Vanaf 1 | > 250 – 500 | > 1000 |
Zoals de tabel laat zien, vereisen specifieke sensormodules en samenstellingen met sensorelementen een intensieve coördinatie tussen de klant en de sensorleverancier. Om de best mogelijke oplossing te vinden, kan een gezamenlijke “value innovation workshop” een goede oplossing bieden.
Additioneel
Meer informatie over technische oplossingen op het gebied van drukmeting vindt u op de website van WIKA.
Zie ook onze blogs
“Value innovation workshop” – What is it?
Integratie van een druksensorelement – foutcompensatie van signaal voor nulpunt en bereik
Sensorintegratie – toelichting over mechanica en EMC
Integration of a ceramic pressure sensor