Niveaumeting met behulp van een procestransmitter met een spoelmembraan is een optie voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Het is zeer nauwkeurig en tegelijkertijd geschikt voor aseptische tanks. Een fabrikant van zuivelproducten (melk, room en yoghurt) …
Druk
Filterbewaking: Een cruciaal onderdeel voor een energie-efficiënte werking
Karl Diependaal | KennisEerder was het voorzichtige gebruik van "energie" als grondstof vooral een kwestie van kosten, maar tegenwoordig is er ook een toegenomen milieubewustzijn. Dit alles wordt ook verplicht dankzij wettelijke vereisten en de stand van de technologie. In dit artikel leest u …
Veilige filterbewaking met drukverschilmeters
Karl Diependaal | AlgemeenFilterbewaking is een kerntaak van drukverschilmeters - het drukverschil neemt toe zodra het filter verstopt raakt. De meetinstrumenten geven dus een signaal wanneer het filter moet worden gereinigd of vervangen. De efficiëntie van een dergelijke oplossing kan worden …
Drukmeters en waterstof: Welke instrumenten zijn geschikt?
Karl Diependaal | Druk, ProductenDrukmeters spelen een belangrijke rol bij de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof. In bijna alle toepassingen bewaken ze de druk op meetlocaties die ter plaatse metingen vereisen waarvoor geen externe energie nodig is, of dienen zij als …
Drukverschilschakelaars zorgen voor een veilige werking van het filter
Derk Jan Koetje | ToepassingenDrukverschilschakelaars nemen centrale taken op zich bij bewaking en regeling. Een fabrikant van filtersystemen voor de procesindustrie gebruikt voor deze functies het WIKA-model DE-schakelaars met een aangesloten ventielverdeelstuk. De keuze voor deze oplossing was …