Mij wordt vaak gevraagd: "Hoe wordt een RoHS-markering eigenlijk uitgevoerd?" Het snelle antwoord: EU RoHS zal vanaf 22 juli 2017 zichtbaar zijn in de CE-markering en de daaraan gekoppelde verklaring van overeenstemming. China RoHS-conforme instrumenten dragen een …
Druksensor
Wanneer is een drukpiek te snel?
Richard Jansen | KennisBij gebruik van druksensoren, vooral bij toepassingen met pompen of snelwerkende ventielen, zullen er vaak drukpieken zijn. Een drukpiek of drukpuls duidt op een snelle stijging of daling van de druk. Als de overgang te snel is, kan dit leiden tot vernietiging …
Sensorintegratie – toelichting over mechanica en EMC
Karl Diependaal | KennisBij de integratie van druksensoren en druksensormodules zijn er een aantal zaken waar men rekening mee moet houden als het gaat om mechanica en EMC-bescherming: Mechanica Afhankelijk van de inbouwsituatie en het beoogde gebruik van de sensormodule zal het …
Integratie van een druksensorelement – foutcompensatie van signaal voor nulpunt en bereik
Christian Wirl | KennisDe installatie van een sensorelement of een bijbehorende assemblage heeft als voordeel dat zeer compacte afmetingen mogelijk zijn. Er moet echter rekening worden gehouden met enkele punten, die voor de klant een extra inspanning zijn in vergelijking met het gebruik van …
De definitie van MTTF en MTBF- en wat is het verschil?
Marcel Lubbers | AlgemeenDe twee definities van MTTF en MTBF verschillen slechts in geringe mate. De twee acroniemen zijn uitgeschreven en luiden als volgt: Mean Time To Failure (MTTF) - d.w.z. het onderdeel/instrument wordt vervangen, na een storing. Mean Time Between Failures (MTBF) - …