Drukbewaking bij hoge temperatuur is een veeleisende meetvereiste. Hiervoor is een speciaal ontworpen membraandichting nodig. WIKA heeft met model 990.45 een dergelijk instrument in haar portfolio en kreeg daarom de opdracht van de exploitant van een olieraffinaderij. …
Meetpunt
Voordelen van in-situ kalibratie met drukschakelaars als voorbeeld
Derk Jan Koetje | ToepassingenIn-situ kalibratie van meetinstrumenten wordt in veel industriële processen uitgevoerd. De voordelen liggen voor de hand: de instrumenten blijven geïnstalleerd, dus het proces hoeft niet te worden geopend. Op deze manier verminderen fabrieksoperators de tijd en …
Interfacemeting met twee vlotters
Richard Jansen | KennisMen spreekt van een interfacemeting als twee verschillende vloeistoffen in een tank of container onafhankelijk van elkaar worden gemeten. Zo'n grensvlakmeting is altijd nuttig als de vloeistoffen niet mengbaar zijn met elkaar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij olie …
Filterbewaking: Een cruciaal onderdeel voor een energie-efficiënte werking
Karl Diependaal | KennisEerder was het voorzichtige gebruik van "energie" als grondstof vooral een kwestie van kosten, maar tegenwoordig is er ook een toegenomen milieubewustzijn. Dit alles wordt ook verplicht dankzij wettelijke vereisten en de stand van de technologie. In dit artikel leest u …
Veilige filterbewaking met drukverschilmeters
Karl Diependaal | AlgemeenFilterbewaking is een kerntaak van drukverschilmeters - het drukverschil neemt toe zodra het filter verstopt raakt. De meetinstrumenten geven dus een signaal wanneer het filter moet worden gereinigd of vervangen. De efficiëntie van een dergelijke oplossing kan worden …