Men spreekt van een interfacemeting als twee verschillende vloeistoffen in een tank of container onafhankelijk van elkaar worden gemeten. Zo'n grensvlakmeting is altijd nuttig als de vloeistoffen niet mengbaar zijn met elkaar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij olie …
Tank
Niveaubewaking in melktanks met behulp van een procestransmitter
Derk Jan Koetje | ToepassingenNiveaumeting met behulp van een procestransmitter met een spoelmembraan is een optie voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Het is zeer nauwkeurig en tegelijkertijd geschikt voor aseptische tanks. Een fabrikant van zuivelproducten (melk, room en yoghurt) …
Bewaking van het niveau in vloeibaar-gastanks met een cryometer
Richard Jansen | Niveau, ProductenIn het verleden was het altijd een uitdaging om het vulniveau in tanks voor vloeibaar gas te controleren met behulp van drukverschil. Dit komt doordat de fabrikanten van tankapparatuur hun eigen meetsystemen moesten bouwen om het vloeistofniveau en de werkdruk van de …
Tankniveaus meten in ketelinstallaties met DELTA-trans
Derk Jan Koetje | ToepassingenHet vulniveau in de voedingstank van industriële ketelinstallaties is een cruciale procesparameter om een vlotte energietoevoer van stoom of warm water te garanderen. Een fabrikant van dergelijke systemen gebruikt hiervoor de differentiaaldrukmeter model DPGT40 uit de …
Niveausensoren – de uitdagingen van keuzes
Derk Jan Koetje | ProductenAls u op zoek bent naar een niveausensor, kunt u snel overweldigd worden door de enorme keuze. Een niveausensor voor grenswaardebepaling of continue meting kan in verschillende technologieën en ontwerpvarianten worden besteld. Maar hoe vind ik de juiste niveausensor …