Als u op zoek bent naar een niveausensor, kunt u snel overweldigd worden door de enorme keuze. Een niveausensor voor grenswaardebepaling of continue meting kan in verschillende technologieën en ontwerpvarianten worden besteld. Maar hoe vind ik de juiste niveausensor voor mijn toepassing?
Als u een niveausensor wilt selecteren, is het belangrijkste selectiecriterium de elektrische uitgangsfunctie. Als men een grenswaarde in een tank wil bewaken, bijv. drooglopen (leeg) of overvol (vol), dan moet de niveausensor eigenlijk een niveauschakelaar zijn. Als het echter belangrijk is om de inhoud van een tank in detail te bewaken (bijv. 0 … 100 % vulniveau), dan is een continue meting nodig (= niveausensor).
Het onderscheid tussen niveausensor en niveauschakelaar leidt automatisch tot de uitsluiting van vele technologieën, als men op zoek is naar de meest economische oplossing. Hoewel een niveausensor met gecombineerde elektronica zowel een analoog signaal als schakelsignalen kan communiceren, is een zuivere niveauschakelaar altijd de goedkopere oplossing, als de toepassing alleen niveaumeting is.
De keuze van de meest geschikte meettechniek

Continue meting met vlotter
Niveausensoren zijn doorgaans voorzien van continue analoge uitgangssignalen, zoals 4 … 20 mA of 0 … 10 V, die een nauwkeurige meting van het niveau en de variatie ervan mogelijk maken. De sensoren kunnen gebaseerd zijn op verschillende meettechnologieën zoals magnetostrictie, rietkettingtechnologie, hydrostatica, ultrageluid, radar en nog veel meer – de keuze daarvan verschilt van fabrikant tot fabrikant.

Puntmeting met optoelektronische niveauschakelaar
Niveauschakelaars in een traditioneel ontwerp van een vlotterschakelaar bieden een mechanisch schakelcontact of, in elektronische uitvoering, over het algemeen een PNP of NPN-transistoruitgang. Op het gebied van schakelaars zijn er ook verschillende meettechnologieën zoals reed-contacttechnologie, opto-elektronica, geleidbaarheid, trillingen en nog veel meer.
Elk van deze technologieën heeft voor- en nadelen, maar ook complexe, toepassingsspecifieke beperkende factoren zoals geleidbaarheid, dichtheid, vervuiling, kleur, druksterkte, enz. Een betrouwbare uitspraak over welke technologie het meest geschikt is of kan worden gebruikt in een specifieke toepassingsomgeving kan pas worden gedaan na een grondige beoordeling en vaak ook een eindtest in de installatie zelf onder reële toepassingsparameters.
Additioneel
WIKA biedt u een zeer ruime keuze aan niveau-meetinstrumenten. Meer informatie over opto-elektronische niveauschakelaars, hydrostatische niveausensoren, vlotterschakelaars en andere instrumenten vindt u op de WIKA-website. Video’s over de functionaliteit van de afzonderlijke meetprincipes vindt u op ons YouTube-kanaal. Uw contactpersoon adviseert u graag bij de keuze van de meest geschikte productoplossing.