Niet alle kalibraties zijn hetzelfde. Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld van "Thermometer kalibratie" - welke testmethode wordt gebruikt hangt af van verschillende factoren zoals procesomstandigheden, kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Afhankelijk van de …
Temperatuur
Pt100 in klasse B of F 0,3 – wat zegt IEC 60751?
Richard Jansen | AlgemeenMisschien is het u al opgevallen dat in sommige gevallen een Pt100 wordt gespecificeerd met een nauwkeurigheidsklasse B of A. Op andere momenten heeft het de klasse F 0,3 of F 0,15. Deze blog kijkt naar de specificaties voor Pt100 in de internationale IEC 60751-norm en …
Mineraal geïsoleerde kabels – een kernonderdeel voor de bouw van elektrische thermometers
Richard Jansen | KennisMineraal geïsoleerde kabel, vaak ook afgekort tot MI-kabel, bestaat uit een metalen mantel en keramisch geïsoleerde interne geleiders. Het keramiek is een metaaloxide poeder (standaard materiaal is MgO) met een zuiverheid van > 99,0%, dat zorgt voor de isolatie …
Hydraulisch aggregaat: Veilige en betrouwbare meettechniek
Richard Jansen | ToepassingenIn bijna alle kermisattracties werkt een hydraulisch aggregaat, ergens verborgen achter de mooie gevel. Deze aggregaat is niet alleen verantwoordelijk voor het besturen ervan, maar garandeert ook de veiligheid van de attractie. Als je een kermis bezoekt, wil je …
Selectiecriteria voor thermometers (3): Capillair
Christoph Strebel | KennisBimetaal- of met gas gevulde - de vraag naar de voor het betreffende proces geschikte thermometer met wijzerplaat kan alleen worden beantwoord in een geval zonder vergelijking: Alleen met gas gevulde thermometers kunnen worden gecombineerd met een capillair. In de …