Voor operators is de drift van een permanente temperatuursensor vaak een vervelend probleem. Dit defect komt meestal aan het licht bij een volgende kalibratie – met andere woorden: te laat! Tot die tijd zou het een verkeerde temperatuurmeting kunnen hebben …
Thermometer
Schakelcontacten maken manometers en thermometers “actief”
Karl Diependaal | KennisSchakelcontacten in drukmeters en mechanische thermometers breiden de functionaliteit van de meetinstrumenten aanzienlijk uit. Ze maken grenswaarde bewaking mogelijk naast indicatie op locatie. Dergelijke instrumenten met schakelcontacten zijn daarom een belangrijk …
Roestvrijstalen manometers: Facelift met digitale functies
Karl Diependaal | DrukNieuwe look plus verbeterde functionaliteit: WIKA heeft zijn roestvrijstalen manometers en mechanische thermometers een uitgebreide facelift gegeven. Klanten profiteren hier op verschillende manieren en zonder extra kosten van. Ze kunnen bijvoorbeeld een QR-code op de …
Warmteafvoer
Richard Jansen | Kennis"In het beste geval meet een thermometer slechts zijn eigen temperatuur". Het doel is dus de temperatuur van het sensorelement gelijk te stellen aan die van het te meten medium. Pas dan geeft de thermometer de werkelijke temperatuur van het medium aan. De …
EAC-goedkeuring voor manometers en thermometers: Waarmee moet rekening worden gehouden?
Marcel Lubbers | KennisWie meetinstrumenten of andere technische goederen naar Rusland en veel van zijn buurlanden exporteert, moet het certificeringsproces van de "Eurasian Conformity" (EAC) doorlopen. Een EAC-goedkeuring is vergelijkbaar met CE-conformiteit. Zij wordt afgegeven voor elk …