De meettechnologie die in compressoren wordt gebruikt, neemt steeds meer toe. En niet voor niets. De balans tussen een hogere persluchtbehoefte en een lager energieverbruik is ook in grote mate afhankelijk van het intelligente gebruik van meetinstrumenten. De gegevens …
Thermometer
Selectiecriteria voor thermometers (3): Capillair
Christoph Strebel | KennisBimetaal- of met gas gevulde - de vraag naar de voor het betreffende proces geschikte thermometer met wijzerplaat kan alleen worden beantwoord in een geval zonder vergelijking: Alleen met gas gevulde thermometers kunnen worden gecombineerd met een capillair. In de …
Selectiecriteria voor thermometers (2): procestemperatuur
Christoph Strebel | KennisWelke thermometer is geschikt voor welk proces? De keuze voor een bimetaal- of een gas gevulde thermometer hangt af van verschillende factoren - bijvoorbeeld van de procestemperatuur. Bimetaalthermometers zijn over het algemeen ontworpen voor schaalbereiken …
Selectiecriteria voor mechanische thermometers (1): Reactietijd
Christoph Strebel | KennisHet selecteren van geschikte mechanische thermometers voor een proces is geen snelle opgave. Bimetaalthermometers of met gas gevulde thermometer - de beslissing over het type thermometer alleen al hangt af van verschillende factoren. Een van de belangrijkste …
Toepassing van saffierthermokoppels in vergassingsreactoren
Jamshid Rahimi | TemperatuurVergassingsreactoren stellen door hun zware procesomstandigheden hoge eisen aan de daar gebruikte instrumenten. Veel fabrikanten hebben hierop gereageerd en hun producten dienovereenkomstig aangepast. Maar wat zijn de optimalisatiemogelijkheden voor thermokoppels voor …