“Groene” ammoniak is een ideale energiedrager. Omdat het geen koolstof bevat, biedt het een zeer interessant potentieel voor de toekomst. Als een typische bouwsteen van het “power-to-X”-principe draagt “groene” ammoniak bij aan het koolstofvrij maken van de …
Toepassingen
Biobrandstoffen: Nauwkeurig temperatuurprofiel voor productie
Karl Diependaal | ToepassingenHernieuwbaar in plaats van fossiel: biobrandstoffen dragen aanzienlijk bij aan klimaatbescherming en bovendien aan een duurzamere economie. Ze worden bijvoorbeeld geproduceerd uit afgewerkt frituurvet in reactoren bij temperaturen tot 450 °C. Voor het monitoren van …
Het gebruik van IIot in een wijngaard optimaliseert de vorstbescherming
Karl Diependaal | ToepassingenKlimaatverandering maakt het de wijnboeren erg moeilijk. Onvoorziene weersomstandigheden zoals late vorst of hevige regen kunnen enorme oogstverliezen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor langdurige droogte en vocht. Het monitoren van omgevingscondities speelt daarom een …
Waterstof tanken: Temperatuur beïnvloedt het vulproces
Richard Jansen | ToepassingenWaterstof speelt een steeds belangrijkere rol als alternatieve energiebron, onder andere als klimaatvriendelijke brandstof voor motorvoertuigen. De fysisch-chemische eigenschappen maken de levering van H 2 aan auto’s en commerciële voertuigen tot een uitdaging voor …
Een multipoint thermokoppel gebruiken om duurzame vliegtuigbrandstof te produceren
Derk Jan Koetje | ToepassingenAfval is waardevol. Vast huishoudelijk afval, zoals verpakkingen, papier of voedsel, kan worden gebruikt om brandstof voor bijvoorbeeld vliegtuigen te produceren. Tijdens het productieproces vereist de controle van exotherme reacties een betrouwbare en nauwkeurige …