Zuiveringsslib is een product van afvalwaterbehandeling. Hoe droger het is, hoe beter het stroomafwaarts kan worden gebruikt. De belangrijkste basisbehandeling van het slib vindt plaats in de indikkers. De operationele veiligheid is op zijn beurt weer afhankelijk van een betrouwbare krachtmeting in het aandrijfsysteem.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn een centraal element in de watercyclus. Ze behandelen en zuiveren afvalwater in verschillende mechanische, biologische en chemische processen. Tijdens deze processen wordt in verschillende stations zuiveringsslib geproduceerd. Dit “afvalproduct” kan met de goedgekeurde kwaliteit worden gebruikt, bijvoorbeeld om kolen- en bruinkoolcentrales te stoken, cementfabrieken van energie te voorzien en akkerland te bemesten.

Zuiveringsslib vereist een hoog drogestofgehalte voor gebruik

Een hoog drogestofgehalte is een voorwaarde voor elk gebruik. De belangrijkste voorbehandeling om dit doel te bereiken vindt plaats in de indikkers. Deze apparaten werken met een roersysteem, de hark. Hij draait op een heel laag toerental. Dit proces zorgt ervoor dat het water stijgt, zodat er steeds meer vaste stoffen op de bodem terechtkomen.

Krachtopnemer beschermt de harkaandrijving van de rioolslibindikker tegen overbelasting

Met de krachtopnemers type F2301 van WIKA kan het koppel van harkaandrijvingen indirect worden bewaakt door de belasting te meten via de koppelsteun. De instrumenten kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd met behulp van twee schroefdraden en draaibare koppen.

Aangezien de kerntaak van het indikken van zuiveringsslib wordt uitgevoerd door de harken, is het meetinstrumentarium gericht op de aandrijving ervan. Dit betekent dat het koppel continu moet worden bewaakt om de motor te beschermen tegen potentiële overbelasting. Zo’n kritieke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan als een vast lichaam vastloopt in de zwaaihark en de aandrijfmotor daardoor heet wordt.

Gepatenteerde dunnefilmtechnologie

Het type F2301 krachtopnemer van WIKA heeft zich bewezen voor een dergelijke bewaking. De gepatenteerde dunne-filmtechnologie biedt stabiliteit op lange termijn, zelfs bij dynamische toepassingen – zoals in de behuizing van de zwaaiharken. Hier wordt een permanente krachtmeting uitgevoerd met variërende belastingen tot 1 kN, afhankelijk van de slibtoevoer en -consistentie.

De krachtopnemer, gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal, is zeer veerkrachtig en is getest tot 20 miljoen bedrijfscycli. Het versterkte outputsignaal is dienovereenkomstig stabiel op de lange termijn. De operator van de installatie kan er dus op vertrouwen dat hij op tijd wordt geïnformeerd wanneer een kritieke drempelwaarde wordt bereikt. Het type F2301 kan ook worden gecombineerd met een eindschakelaar om de motor te stoppen bij overbelasting en zo te beschermen tegen schade.

Ongecompliceerde installatie en meting zonder dwarskrachten

Het meetinstrument valt echter niet alleen op door zijn robuustheid en betrouwbaarheid. Het overgangsstuk met twee schroefdraden maakt ongecompliceerde installatie mogelijk. Het type F2301 is zelfuitlijnend met betrekking tot de invloed van kracht. Dit betekent dat er geen dwarskrachten zijn die het meetresultaat kunnen beïnvloeden. Omdat de krachtopnemer wordt geleverd met een gekalibreerd outputsignaal, hoeft de operator deze alleen maar te installeren, de gedefinieerde grenswaarde in te stellen en het instrument is klaar voor gebruik.

Opmerking
Op de WIKA website vindt u meer informatie over de type F2301 krachtopnemer. We presenteren daar ook verdere metingoplossingen voor de water- en afvalwaterindustrie Mocht je nog vragen hebben, dan helpt je contact je graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Extreme omstandigheden: Krachtopnemers voor de ruimtevaart
Krachttransducer: luchtverkeer groener maken
De ELMS1 overbelastingsbeveiliging redt levens
Vlamvertrager beschermt vacuümwagens met afvalwater