WIKA supports operators of seawater desalination plants as a solution partner.

Bij de wereldwijde voorziening van drink- en industrieel water speelt zeewaterontzilting een cruciale rol. Als gevolg daarvan worden er meer en grotere installaties gebouwd, vooral in droge gebieden. WIKA staat in dit marktsegment ter beschikking van de industrie als een ervaren partner voor oplossingen. Klanten profiteren van een breed productportfolio van meetinstrumenten en accessoires, aangevuld met diepgaande expertise in speciale materialen voor kritische toepassingen.

Wereldwijd zijn er meer dan 22.000 zeewaterontziltingsinstallaties in bedrijf. De grootste, met een capaciteit van een miljoen of meer kubieke meter water per dag, zijn geconcentreerd in het Nabije en Midden-Oosten en de VS. Installaties in Europa komen voornamelijk voor in Spanje en andere landen die aan de Middellandse Zee grenzen.

Omgekeerde osmose is het meest gebruikte proces voor de ontzilting van zeewater

De meest gebruikte methode voor het ontzilten van zeewater is tot op heden omgekeerde osmose. Installaties die dit proces gebruiken, verwijderen eerst alle ongewenste componenten, variërend van algen tot afval, uit het zeewater. Na dit proces komt het water in de eigenlijke omgekeerde osmose terecht. Hier wordt het, meestal bij een druk van 60 tot 80 bar, door semipermeabele membranen geleid die het zout tegenhouden. Het op deze manier verkregen zoet water wordt vervolgens behandeld en opgeslagen als drinkwater, waarbij onder andere fluor en chloor worden toegevoegd, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Tijdens omgekeerde osmose neemt het zoutgehalte in het water dat stroomopwaarts van de membranen achterblijft continu toe. Deze pekel wordt onderworpen aan een recirculatieproces, waarna het op een biologisch veilige manier in zee wordt geloosd.

“One-stop shop” – van meetinstrumenten tot instrumentatiekleppen

WIKA is a “one-stop store” for instrumentation solutions for seawater desalination plants.

WIKA leverde onder andere de volgende producten voor de instrumentatie van de in dit bericht genoemde zeewaterontziltingsinstallatie (van links naar rechts): weerstandsthermometer model TR10, membraanafsluiter model 990.12, manometer model 263.30, verschildrukschakelaar model DW en bypass-niveau-indicator model BNA.

Alle processen vereisen betrouwbare en nauwkeurige meettechnologie om ze te kunnen controleren. WIKA leverde bijvoorbeeld instrumentatieoplossingen voor druk, niveau en temperatuur voor een grootschalige fabriek die werkt met omgekeerde osmose. Deze mogelijkheid van een “one-stop-shop” was voor de klant een doorslaggevend argument. Tijdens de procesfasen moeten pompen, filters, water- en chemicaliëntanks en constructies voor drukcompensatie of voor het dempen van drukstoten worden voorzien.

WIKA leverde een compleet pakket met op maat gemaakte systemen voor de verschillende meettaken. Het omvatte:

  • Manometers, membraanafsluiters, drukschakelaars en drukverschilschakelaars
  • Niveaumeters en niveauschakelaars
  • Weerstandsthermometers, temperatuurtransmitters en thermowells
  • Instrumentatiekleppen en spoelringen voor de veilige procesaanpassing van de instrumenten op kritieke meetlocaties en ook voor onderhouds- of reinigingswerkzaamheden zonder voorafgaande demontage van de betreffende instrumenten.

PTFE-coating voor toepassingen met zeer hoge zoutconcentraties

Een andere factor die in het voordeel van WIKA speelde, was het vermogen om onderdelen die in contact komen met agressieve media te ontwerpen met behulp van geschikte speciale materialen. Op meetlocaties met een zeer hoge zoutconcentratie werden bijvoorbeeld de aansluitingen en membranen van de membraanafsluitersystemen, evenals de natte onderdelen van de bypass-niveaumeters voorzien van een PTFE-coating. Monel werd gekozen voor thermometerbeschermbuizen in toepassingen waarbij chemicaliën worden gebruikt.

Zeewaterontzilting wordt wereldwijd toegepast. WIKA heeft productielocaties in alle belangrijke markten en een hecht verkoopnetwerk. Installatiebeheerders profiteren dus niet alleen van de uitgebreide expertise van de groep op het gebied van meettechnologie, maar ook van korte levertijden wereldwijd.

Opmerking
Op de website van WIKA vindt u een overzicht van ons volledige assortiment productportfolio. Daar presenteren we ook verdere meetoplossingen voor de sector water en afalwater. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons opnemen op elk moment te contacteren.

Lees tevens onze artikelen
Drukmeting: Hoe gebruikers profiteren van een systeemaanbieder
Niveaumeting in grondwater
Druksensoren in drinkwatertoepassingen – waar moet rekening mee worden gehouden?
Coatings van meetinstrumenten: Gebruik en voordelen