Wodór wraz z upływem czasu odgrywa coraz ważniejszą rolę jako alternatywne źródło energii, w tym jako przyjazne dla klimatu paliwo do pojazdów silnikowych. Jego właściwości fizykochemiczne sprawiają, że …
Czytaj więcejCIGRE 2024: Stanowisko WIKA cieszyło się dużym zainteresowaniem
| Szymon Ostrowski | WIKA z bliskaCIGRE to globalna społeczność zajmująca się tworzeniem i wymianą wiedzy na temat systemów energii elektrycznej. WIKA zyskała dobrą reputację w „Conseil International des Grands Réseaux Électriques” …
Czytaj więcejWykorzystanie termopary wielopunktowej do produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego
| Maciej Machalski | ZastosowaniaOdpady są cenne. Stałe odpady komunalne, takie jak opakowania, papier czy jedzenie, mogą zostać użyte do produkcji paliwa lotniczego. Podczas procesu produkcji, kontrola nad egzotermicznymi reakcjami wymaga …
Czytaj więcejFiF promuje aspirujące menedżerki w WIKA
| Bartłomiej Pędziński | WIKA z bliska„FiF„ to skrót od odnoszącego sukcesy niemieckiego programu »Frauen in Führungspositionen« (”kobiety na stanowiskach kierowniczych") realizowanego przez bawarskie stowarzyszenie pracodawców z branży …
Czytaj więcejPrzetwornik temperatury T38 nie daje szans na dryft
| Tomasz Ćwikliński | ProduktyDla operatorów instalacji stały dryft czujnika temperatury jest zwykle uciążliwy. Wada ta ujawnia się często podczas kolejnej kalibracji - innymi słowy: za późno! Do tego czasu mógł on powodować fałszywe …
Czytaj więcejStyki przełączające sprawiają, że manometry i termometry są „aktywne"
| Maciej Machalski | Know-howStyki przełączające w manometrach i termometrach mechanicznych znacznie rozszerzają funkcjonalność przyrządów pomiarowych. Umożliwiają one monitorowanie wartości granicznych wraz wskazywaniem ich na miejscu. …
Czytaj więcejPomiar ciśnienia: Jakie korzyści niesie współpraca z dostawcą systemów do pomiaru ciśnienia
| Łukasz Żbikowski | Know-howPomiar ciśnienia może być bardzo prosty: Instalacja manometru, przetwornika ciśnienia lub przyrządu pomiarowego IIoT z jednostką radiową - gotowe. Jednak w wielu przypadkach punkt pomiarowy wymaga większej …
Czytaj więcejWychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla jest często jedyną opcją dekarbonizacji
| Maciej Machalski | Know-howDekarbonizacja stanowi poważne wyzwanie dla przemysłu. „Wychwytywanie, wykorzystywanie i składowanie dwutlenku węgla” (CCUS) to metoda redukcji emisji CO 2 , które są szkodliwe dla klimatu. Oznacza to …
Czytaj więcej