Dla operatorów instalacji stały dryft czujnika temperatury jest zwykle uciążliwy. Wada ta ujawnia się często podczas kolejnej kalibracji – innymi słowy: za późno! Do tego czasu mógł on powodować fałszywe pomiary temperatury i ostatecznie zagrażać procesowi.
Nowo opracowany przetwornik temperatury T38 firmy WIKA umożliwia teraz użytkownikowi zapobieganie tego rodzaju defektom. Jego najważniejszą cechą jest unikalna funkcja True Drift Detection (TDD). W połączeniu z konkretnym termometrem WIKA, stale monitoruje cały zakres pomiarowy pod kątem krytycznych odchyleń. Technologia ta działa w zakresach pomiarowych od -50 °C do +500 °C. Ta kombinacja zapewnia kompleksowe samokontroli czujnika, dzięki czemu idealnie pasuje do procesów cyfrowych.
True Drift Detection: Interwencje na żądanie zamiast stałych, powtarzających się kontroli
Termometry rezystancyjne są szeroko stosowane do monitorowania temperatury procesu. Mimo że są one ogólnie wytrzymałe, utrzymujące się ponadprzeciętne obciążenie powoduje dryft czujnika, wywołany na przykład przez wysokie temperatury, duże wahania temperatury lub wilgotność. Podczas przetwarzania sygnału czujnika, jednostka odczytu przetwornika temperatury T38 natychmiast wykryje wszelkie krytyczne odchylenia charakterystyki rezystancji. Zaimplementowano w nim inteligentny algorytm w celu sprawdzenia i porównania wartości zmierzonych przez dopasowany czujnik i element referencyjny. Usterka jest następnie zgłaszana za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego HART® lub pętli prądowej.
Operator instalacji jest w stanie zareagować w odpowiednim czasie. Takie monitorowanie stanu prowadzi do natychmiastowych interwencji na żądanie. W przeciwnym razie dryft nie zostałby wykryty aż do następnej cyklicznej kontroli w oparciu o zdefiniowany plan konserwacji. W ten sposób TDD czyni procesy bardziej niezawodnymi i bezpieczniejszymi.
Sonda z wbudowaną referencją: Łatwa aktualizacja lokalizacji pomiarowych
W przypadku TDD, przetwornik temperatury musi być połączony z odpowiednim termometrem WIKA. Konstrukcja sondy opiera się na sprawdzonej zasadzie pomiaru temperatury za pomocą rezystora platynowego (RTD) zgodnie z normą IEC/EN 60751. Element referencyjny jest zainstalowany równolegle do RTD w końcówce sondy i idealnie dopasowany w celu uzyskania optymalnych wyników pomiaru i monitorowania. Czujnik ma charakterystykę rezystancyjną zgodną z normą, a przyrząd zawsze wskazuje aktualnie mierzoną wartość. Element referencyjny i jego sygnał są zabezpieczone przed uśrednianiem lub zniekształcaniem wartości pomiarowej dzięki podstawowej koncepcji technologii TDD. Ponieważ sonda ma identyczną geometrię jak konwencjonalne rozwiązania, istniejące lokalizacje pomiarowe można łatwo zmodernizować.
Przetwornik temperatury T38: wyjątkowa wszechstronność i nieskomplikowana instalacja
Przetwornik temperatury T38 oferuje wyjątkową wszechstronność dla wszystkich gałęzi przemysłu przetwórczego. Jest dostępny w wersji głowicowej lub montowanej na szynie. Wersja głowicowa może być również uzupełniona o przypinany wyświetlacz do odczytu na miejscu. Oprócz termometru TDD, przetwornik obsługuje wszystkie popularne typy czujników, które mogą być podłączane i mierzone jako czujniki pojedyncze lub podwójne. Zapewnia to szeroki wybór zakresów pomiarowych.
Rezultatem dla użytkowników jest system pomiaru temperatury dostosowany do ich konkretnego zastosowania, który jest gotowy do natychmiastowego użycia. Można go zintegrować z procesem zgodnie z zasadą plug-and-play. Wszelkie zmiany konfiguracji można łatwo i bezbłędnie wykonać za pomocą protokołu HART®.
T38 z SIL 2 i nową obudową polową Ex d: Rozwiązanie do użytku w strefach zagrożonych wybuchem
Jeśli chodzi o zastosowania związane z bezpieczeństwem, przetwornik temperatury T38 jest najwyższej klasy. Oba modele przyrządów posiadają certyfikat SIL 2 zgodnie z normą IEC 61508 i są zatwierdzone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Izolowany mineralnie przewód w metalowej osłonie, który został specjalnie opracowany do wykrywania True Drift Detection, zwiększa odporność całego termometru. Co więcej, przetwornik można połączyć z nową obudową polową Ex d, model PIH/PIR, wykazującą wyraźną odporność na ekstremalne temperatury, wilgotność, naprężenia mechaniczne i działanie słonej wody.
Kolejną cechą zwiększającą bezpieczeństwo jest specjalna trapezowa konstrukcja zacisków w wersji T38 montowanej na głowie. Bardzo duży obszar zacisku i dostęp z zewnątrz umożliwia bezbłędne podłączenie zarówno sondy, jak i pętli prądowej.
Wnioski
T38 firmy WIKA wyznacza nową generację przetworników temperatury, wspierając operatorów instalacji w zwiększaniu wydajności i bezpieczeństwa ich procesów. Oferuje:
- Kompleksowe monitorowanie stanu dzięki funkcji True Drift Detection w zakresie pomiarowym od -50 °C do +500 °C
- Przydatność we wszystkich gałęziach przemysłu przetwórczego, zwłaszcza w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i procesami cyfrowymi
- Łatwą i bezbłędną instalację, w tym modernizację istniejących lokalizacji pomiarowych
Uwaga
Więcej szczegółowych informacji na temat przetwornika temperatury T38 można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Znajdziesz tam również przegląd innych rozwiązań pomiarowych dla przemysłu przetwórczego. W przypadku dalszych pytań, osoba kontaktowa chętnie udzieli pomocy.
Polecamy również nasze artykuły
Ochrona przeciwwybuchowa a przyrządy ciśnieniowe
Przetwornik procesowy do monitorowania ciśnienia