Analizator GA11 firmy WIKA łączy w sobie precyzyjną technologię pomiarową, intuicyjną obsługę oraz solidną konstrukcję. Został on całkowicie przeprojektowany, aby umożliwiać przeprowadzanie analiz gazowych w systemach izolacji SF6 w sposób niezawodny, …
Wszystkie posty Łukasz Żbikowski
Trzy powody, dla których manometry WIKA są wyjątkowe
Łukasz Żbikowski | Know-howManometry różnych producentów wyglądają z zewnątrz dość podobnie. Na pierwszy rzut oka nawet specyfikacje wydają się praktycznie identyczne. Jednak to wrażenie jest mylące – w rzeczywistości istnieją między nimi znaczące różnice. W poniższym wpisie …
Manometry ze stali nierdzewnej: Testy szczelności mają ogromne znaczenie
Łukasz Żbikowski | Know-howIstotnym etapem procesu produkcji manometrów jest próba szczelności układu pomiarowego, mająca na celu zapewnienie, że medium procesowe nie przedostaje się do otoczenia. Istnieją jednak znaczne różnice w sposobie przeprowadzania prób szczelności manometrów …
Rozdzielnice w izolacji gazowej: Znaczenie SF₆
Łukasz Żbikowski | Know-howGazy izolacyjne chronią rozdzielnice w izolacji powietrznej i gazowej przed awarią. W tym celu można stosować nie tylko czysty sześciofluorek siarki (SF6), ale także mieszanki SF6, N2, g3 i inne. WIKA jest liderem w dziedzinie rozwiązań czujnikowych, które …
Pomiar ciśnienia: Jakie korzyści niesie współpraca z dostawcą systemów do pomiaru ciśnienia
Łukasz Żbikowski | Know-howPomiar ciśnienia może być bardzo prosty: Instalacja manometru, przetwornika ciśnienia lub przyrządu pomiarowego IIoT z jednostką radiową - gotowe. Jednak w wielu przypadkach punkt pomiarowy wymaga większej ilości komponentów niż tylko przyrządu …